Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SICHARGE-D?

SICHARGE-D oferă 400 kW de putere pentru încărcarea rapidă a vehiculelor electrice. Sistemul său inteligent alocă dinamic această putere mare exact acolo unde aveți nevoie de ea, reducând timpii de încărcare și maximizând randamentul. Această soluție compactă de încărcare aduce viteză și eficiență infrastructurii dvs. EV.

SICHARGE-D este perfect pentru:

  • Încărcarea autoturismelor: Folosiți cabluri nerăcite rentabile care furnizează până la 500 A, cu clasa de emisii EMC B pentru instalațiile urbane.
  • Încărcarea vehiculelor grele: Obțineți o putere continuă de până la 400 kW/600 A la o singură priză cu cabluri răcite cu lichid de până la 7 metri.

Caracteristici tehnice dintr-o privire:

  • Încărcător Sicharge-D 400 DC: Un încărcător compact SICHARGE D dinamic și eficient (modele disponibile de la 160 la 400 kW)
  • Dispenser Sicharge-D: Complet integrat în mediul SICHARGE-D, două prize suplimentare de curent continuu, compact, personalizabil și acces frontal ușor.

Beneficii cheie

Obțineți performanțe remarcabile

Cu o putere continuă de 400 kW și până la 600 A per priză, puteți încărca o gamă largă de vehicule electrice. Alocarea dinamică completă a energiei, împreună cu comoditatea completă, optimizează încărcarea și îmbunătățește profitabilitatea.

Mențineți flexibilitatea

Accesați încărcarea complet dinamică cu niveluri de putere adaptabile pentru încărcare eficientă la orice priză. SICHARGE-D are modele disponibile de la 160 kW la 400 kW și o gamă largă de opțiuni adaptate pentru fiecare aplicație.

Simplificați gestionarea

Pachetul Sifinity Connect (disponibil în anumite țări) este inclus automat cu SICHARGE-D timp de doi ani. Veți simplifica gestionarea infrastructurii dvs. și veți crește transparența, controlul și disponibilitatea.

Capacități recomandate