Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Găsiți o soluție de încărcare pe traseu pentru vehiculele electrice

Fie că este vorba de o oprire pe autostradă sau de cumpărături în oraș: șoferii de vehicule electrice doresc să încarce atunci când este convenabil. Fără timpi de așteptare, fără haos de facturare și fără frustrarea atunci când singura stație de încărcare din apropiere este defectă. Avem soluțiile potrivite pentru toate aceste provocări - end-to-end.

Siemens logo with a focus on eMobility, featuring a stylized electric vehicle with a charging station.

De ce să alegeți încărcarea pe rută Siemens eMobility

Permite experiențe de încărcare rapide și fiabile

Suportă încărcarea de mare putere cu tehnologia dovedită care oferă performanțe fiabile și minimizează timpii de nefuncționare în locațiile de încărcare pe autostrăzi, urbane și de tranzit.

Scalați rețelele de încărcare cu încredere

Construiți și extindeți infrastructura de încărcare pas cu pas folosind soluții modulare, pregătite pentru viitor, care se adaptează cererii în creștere și nevoilor în evoluție de mobilitate.

Simplificați operarea și gestionarea rețelei

Integrați hardware-ul, software-ul și serviciile într-un singur ecosistem pentru a eficientiza instalarea, funcționarea, monitorizarea și întreținerea rețelelor de încărcare.

Abordarea provocărilor legate de taxarea pe rută

Infrastructura de încărcare pe rută trebuie să răspundă așteptărilor ridicate atât din partea operatorilor, cât și a șoferilor. Locații precum autostrăzile, stațiile de service și hub-urile urbane necesită încărcare rapidă, disponibilitate ridicată și integrare perfectă în sistemele energetice și IT existente.

Provocările cheie includ:

  • Gestionarea sarcinilor de vârf ridicate și a constrângerilor de rețea
  • Asigurarea timpului de funcționare și a funcționării fiabile
  • Scalarea infrastructurii pe măsură ce adoptarea vehiculelor electrice crește
  • Integrarea sistemelor de plată, monitorizare și backend

    Siemens abordează aceste provocări printr-o abordare end-to-end care combină hardware-ul de încărcare, distribuția energiei electrice, soluțiile digitale și serviciile - sprijinind operatorii de la planificare până la operare și extindere.
emobility-En-Route-pain-points-end-to-end-1280x720
fa738d00-32e8-4840-8f2e-7d07aa3a7143-si-sicharge-ds-1280x720

SICHARGE D Încărcare rapidă

Sistemul de încărcare SICHARGE D oferă performanțe remarcabile de încărcare și alocarea dinamică completă a puterii, împreună cu confortul său complet. Este ușor de întreținut, oferă fiabilitate maximă și încărcare fără efort și permite plăți fără probleme cu mai multe opțiuni de terminal pentru a găzdui diferite metode de plată.

FERMOAR FLEX

SICHARGE FLEX este un sistem distribuit de încărcare EV, care combină dulapuri de alimentare robuste cu dulapuri dozatoare adaptabile. Este proiectat pentru a oferi cea mai bună performanță - flexibilă, fiabilă, economică.

2eef9aa6-ea97-4948-918a-704cd5bf225d-si-emobility-sicharge-flex-solo-srgb-1280x720
c58feb6a-de23-442c-8843-5aa499ae09b9si-family-charger-emobility-services-1080p-srgb-1280x720

Servicii de eMobility

Oferim servicii personalizate și asistență continuă pe tot parcursul ciclului de viață al echipamentului dumneavoastră de încărcare. Serviciile noastre de eMobility sunt întotdeauna angajate în îndeplinirea obiectivelor dvs.: începând cu punerea în funcțiune a noilor dvs. încărcătoare prin instruiri de primă mână până la acorduri de servicii pe termen lung și servicii de piese de schimb.

Siemens Financial Services

Îmbunătățirea ecosistemelor energetice și a tehnologiilor de construcție sunt esențiale pentru transformarea orașelor și industriilor. Siemens combină tehnologia și expertiza financiară pentru a da viață clădirilor și orașelor. La Siemens Financial Services, înțelegem deciziile complexe de investiții din spatele tehnologiilor digitale care contează - combinând cunoștințele noastre tehnologice profunde și expertiza în finanțare.

c57fcc2d-903f-46d8-a781-bdfe3e45b17c-sfs-key-visual-main-1280x720