Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Self-Optimizing Grid?

Rețeaua de distribuție a energiei se confruntă cu provocări legate de infrastructura îmbătrânită, generarea distribuită, perioadele de vârf fluctuante și consumatorii care produc energie. Rețeaua de auto-optimizare este o soluție inteligentă și inovatoare care combină automatizarea și aplicațiile descentralizate pentru a monitoriza și controla rețeaua de la distanță. Îmbunătățește fiabilitatea și disponibilitatea, îmbunătățește eficiența și permite operatorilor de distribuție să optimizeze indicatorii cheie de performanță. Flexibil și modular, integrează niveluri centralizate, semi-descentralizate și descentralizate ale rețelei în funcție de nevoi.

Auto-vindecare

Detectați și izolați rapid defecțiunile, închideți punctele deschise în mod normal și restabiliți automat alimentarea. Suportă protocoale standardizate și permite funcționarea sigură și fiabilă a echipamentelor primare.

O persoană este prezentată într-o poziție de auto-vindecare cu o aură strălucitoare în jurul lor.

Managementul încărcăturii

Reconfigurați automat alimentatoarele și transferați încărcăturile critice către surse alternative. Evită supraîncărcările, minimizează întreruperile și conectează segmentele cu cea mai mare capacitate disponibilă.

O imagine promoțională pentru gestionarea încărcăturii cu o persoană care stă în fața unui ecran mare care afișează un grafic.

Controlul tensiunii de zonă

Monitorizați și reglați nivelurile de tensiune folosind mai multe stații secundare. Mențineți tensiunea în intervalele definite, reduceți costurile de extindere și îmbunătățiți gestionarea și planificarea energiei.

O imagine promoțională pentru transferul automat al sursei cu mâna unei persoane care ține un dispozitiv și un efect de lumină.

Reducerea suprasarcinii

Reducerea suprasarcinii este utilizată pentru a reduce supraîncărcările pe linii, transformatoare și comutatoare și pentru a reduce la minimum regiunea nefurnizată. Este utilizat în structurile de rețea radială în care sarcinile nu pot fi transferate sau în structuri inelare deschise în care inelul interconectat nu este capabil să suporte sarcini suplimentare.

O imagine promoțională pentru reducerea supraîncărcării cu o persoană care ține un instrument și o placă de circuit în fundal.