Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

DIRTT Networks este un produs DIRTT Environmental Solutions

DIRTT este lider în construcții prefabricate, modulare, oferind sisteme multi-comerț pentru științele vieții, comerciale, sănătate, educație, ospitalitate și spații din sectorul public. Soluțiile noastre de construcție combină produsele fizice cu instrumentele digitale pentru a oferi interioare performante, cu libertate de proiectare, eficiență și costuri, programe și rezultate previzibile. Fabricate în afara amplasamentului cu precizie în 21 de zile sau mai puțin, soluțiile DIRTT sunt livrate gata pentru instalații rapide și curate, reducând programele de construcție cu până la 30%. Proiectat pentru adaptabilitate pe termen lung, modularitatea DIRTT simplifică întreținerea continuă și permite interioarelor să se adapteze sau să se reconfigureze pe măsură ce nevoile evoluează.

De ce Fă mai mult cu mai puțin?

Soluțiile OLAN ale DIRTT oferă o soluție modulară de cablare cu fibră optică pre-terminată, care oferă lățime de bandă nelimitată și acoperire extinsă a semnalului. Acest sistem acceptă mai multe servicii - cum ar fi video, rețea și securitate - pe un singur tip de cablu, reducând costurile materialelor și economisind spațiul plenului. Hamurile pre-etichetate facilitează instalarea rapidă și adaptabilitatea ușoară, sporind eficiența în timpul configurării inițiale și al modificărilor viitoare. Prin minimizarea necesității de camere extinse de cabluri și echipamente de răcire asociate, soluțiile OLAN contribuie la economii semnificative de costuri și eficiență operațională. Această abordare pregătită pentru viitor permite o scalabilitate perfectă, satisfăcând nevoile mai mari de lățime de bandă fără a necesita actualizări de cablare pentru a susține cerințele în evoluție ale infrastructurilor moderne ale clădirilor. Natura modulară simplifică, de asemenea, întreținerea continuă și reconfigurările viitoare, asigurându-vă că spațiul dvs. rămâne rezistent și receptiv la progresele tehnologice.

DIRTT Networks instalate într-un perete DIRTT

Beneficii

  • Hamurile pre-etichetate permit instalarea rapidă și ușoară
  • Cablul de fibră optică cu un singur mod economisește spațiul complet
  • Sistemul eficient poate utiliza un singur dulap de cablare pentru a vă maximiza suprafața pătrată
  • Reduce costurile operaționale prin minimizarea nevoilor de răcire și infrastructură
  • Acceptă lățimea de bandă în creștere fără a necesita upgrade-uri de cablare
  • Designul modular acceptă reconfigurări, upgrade-uri și întreținere ușoară

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare