Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
SERVICII DE CONSULTANTA

Planificarea strategiei logistice

Transformați-vă lanțul de aprovizionare într-o operațiune agilă cu o bază de strategie corporativă depășită. Obțineți alternative de proiectare pentru o calitate excepțională a serviciilor și eficiență din punct de vedere al costurilor.

Navigarea strategiei și planificării lanțurilor dinamice de aprovizionare

Combateți costurile logistice în creștere - care pot ajunge la 10% până la 20% din cheltuielile dvs. - cu un lanț de aprovizionare mai inteligent. Fiecare rețea logistică este unică, modelată de istorie și achiziții. De aceea creăm rețele logistice durabile adaptate afacerii dumneavoastră. Construiți cele mai eficiente structuri pentru a vă optimiza rezultatele și succesul.

Mențineți adaptabilitatea la lumea VUCA (volatilitate, incertitudine, complexitate, ambiguitate). Planificarea strategică a rețelei este crucială pentru a naviga în schimbare și a crea căi de creștere.

Fiți siguri că rețeaua dvs. logistică echilibrează cerințele concurente, informată de experiența și expertiza noastră:

  • Oferiți servicii excepționale pentru clienți
  • Dezvoltarea relațiilor cu furnizorii
  • Permiteți flexibilitatea în întreruperi
  • Controlul eficienței costurilor
  • Furnizați responsabilitate pentru mediu
a man and woman writing on a glass board

Excelează cu serviciile noastre

Achiziții

Echilibrați securitatea cu costul prin transformare cu strategii inteligente aliniate soluțiilor digitale.

Modele digitale gemene

Obțineți modele digitale twin personalizate și efectuați simulări de scenarii pentru informații.

Perspective digitale gemene

Identificați punctele forte, punctele slabe și oportunitățile de economisire.

Planificarea locației

Creați planuri de locație rezistente cu informații personalizate.

Optimizarea fluxului

Optimizați-vă fluxul de rețea testând diferite scenarii.

Logistică integrată de intrare

Folosiți designul strategic de intrare, alocarea optimă a producției și multe altele.