Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce modulele de conectare VIB și FPP?

Modulele noastre de conectare VIB și FPP asigură monitorizarea stării pe bază de PC a trenurilor de transmisie. Obțineți vibrații și semnale analogice de la senzori și transmiteți-le către Drivetrain Analyzer X-Tools pentru analiză. Monitorizați cu încredere mașinile intermitente și activele critice de mare viteză.

Evitați întreruperile neplanificate costisitoare și detectați daune iminente la utilajele critice. Modulele noastre captează date ale senzorilor de înaltă frecvență. Obţineţi informaţii în timp real despre starea maşinii pentru întreţinere proactivă.

Obțineți detectarea timpurie a anomaliilor cu o rată de eșantionare de 96 kHz pentru captarea precisă a datelor. Modulele noastre independente de PLC scalează până la 16 dispozitive pentru integrare flexibilă. Înregistrarea sincronă a datelor oferă o vizualizare cuprinzătoare a sistemului de transmisie.

Beneficii cheie

Detectați precoce daunele

Capturați și analizați datele senzorului de presă pentru monitorizarea rapidă a stării. Vizualizați datele pentru a identifica abaterile și riscurile. Luați contramăsuri timpurii pentru a evita timpii de nefuncționare și pentru a eficientiza întreținerea.

Mențineți activele critice operaționale

Utilizați Drivetrain Analyzer X-Tools pentru analiza orbitei rotorului. Colectați datele senzorilor de proximitate cu modulele de conectare VIB și FPP pentru a obține informații în timp real, astfel încât să puteți lua măsuri proactive.

Colectați date bogate

Colectați date diverse, de înaltă frecvență, sincronizate despre sistemul de transmisie. Analizați datele pentru informații despre mașină pentru a optimiza operațiunile și a preveni problemele înainte ca acestea să apară.

Capacități recomandate