Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Drivetrain Analyzer Cloud?

Profitați de cloud pentru a vă îmbunătăți operațiunile trenului de transmisie. Drivetrain Analyzer Cloud este o aplicație bazată pe AI care optimizează performanța, eficiența și fiabilitatea sistemului de transmisie. Ajută la evitarea perioadelor de întrerupere neplanificate și la reducerea costurilor prin analizarea continuă a stării echipamentelor și a consumului de energie. Obțineți vizibilitate globală 24/7 asupra stării de sănătate și a consumului de energie al întregii flote distribuite printr-o interfață unică și intuitivă.

Cu Drivetrain Analyzer Cloud, puteți conecta cu ușurință fiecare componentă a sistemului de transmisie la cloud. Această aplicație este cu adevărat plug and play.

Beneficii cheie

Obțineți ROI rapid

Întreținerea predictivă a sistemului de transmisie oferă rentabilitatea investiției dvs. în mai puțin de un an.

Extindeți durata de viață a produsului

Adăugați până la 30% la durata de viață a sistemului de transmisie.

Reduceți costurile

Economisiți până la 25% din costurile de întreținere și optimizare a mașinii.

Capacități recomandate