Serviciile noastre digitale și portofoliul extins de aplicații lucrează împreună pentru a oferi transparență deplină pe întregul ciclu de viață al instalației. Alegeți suita de aplicații potrivită pentru a experimenta analiza rapidă a cauzelor principale, alocarea eficientă a resurselor și economii semnificative de costuri. Analiza flexibilă a datelor simplifică și securizează colectarea și prelucrarea datelor, astfel încât să puteți implementa măsuri de optimizare și să obțineți cea mai mare eficiență operațională.
- Reduceți costurile de planificare. Puteți obține economii de 30% cu portofoliul nostru consistent, complet de automatizare și software pentru digital twin.
- Îmbunătățiți OPEX. Analizele de date mari și întreținerea predictivă pot produce rezultate mai bune cu 20%.
- Vedeți dimensiunile mai mici ale loturilor. Reduceți dimensiunile loturilor de până la 50 de ori cu producție flexibilă și lanțuri de aprovizionare optimizate.