Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Solid Edge

Solid Edge 2025

Inovați fără limite. Solid Edge 2025 introduce software-ul de dezvoltare a produselor într-un mediu SaaS securizat cu Solid Edge X, împreună cu noi instrumente AI pentru a vă ajuta să lucrați mai inteligent, design îmbunătățit din tablă, crearea simplificată a definițiilor bazate pe modele și multe altele.

Autoutilitara City 75 ELECTRIC de la Tremonia Mobility, concepută pentru transportul urban durabil.

De ce Solid Edge 2025?

Solid Edge 2025 introduce Solid Edge X, software-ul Solid Edge într-un mediu securizat Software-as-a-Service (SaaS), cu noi instrumente AI pentru a vă ajuta să lucrați mai inteligent. Solid Edge 2025 include:

  • Îmbunătățiri pentru creșterea vitezei de modelare, caracteristici îmbunătățite de gravare și îndoire pentru proiectarea tablelor metalice și crearea simplificată a definiției bazate pe model (MBD)
  • Acces la capacități avansate la cerere cu pachete de licențiere pentru tokenuri
  • Integrare perfectă cu soluțiile de top din industrie din portofoliul Siemens Xcelerator
Persoana care lucrează pe laptop cu afișaj holografic de forme și date geometrice 3D
Caracteristici cheie

Stimulați productivitatea designului și creativitatea inginerească

Îmbunătățirile continue ale capacităților de tablă de top ale Solid Edge simplifică fluxurile de lucru și îmbunătățesc precizia.

Îmbunătățiți designul tablelor metalice cu noile caracteristici de gravare și îndoire

Îmbunătățirile continue ale capacităților de tablă de top din industrie în Solid Edge ajută la eficientizarea fluxurilor de lucru și la îmbunătățirea preciziei. Caracteristicile actualizate suportă geometrii complexe, oferind un calcul îmbunătățit al îndoirii, facilitând crearea de piese precise din tablă.

Deducerea la îndoire și cota de îndoire vă permit să controlați condițiile de materiale legate de fabricație și scule. Noile caracteristici de gravare acceptă acum curbe și fețe curbate, plasând automat gravurile pe toate fețele relevante, în timp ce suportul îmbunătățit pentru îndoire arată proprietăți detaliate și metode de calcul.

Accelerați și simplificați crearea definițiilor bazate pe model

Îmbunătățirile privind definiția bazată pe modele (MBD) vă oferă instrumentele necesare pentru a detalia rapid modelele 3D mai ușor și mai precis. Cu noile adnotări hibride, inserați dimensiuni și cadre de control al caracteristicilor în proiectele dvs. cu un flux de lucru eficient, all-in-one.

Cadrele de control ale caracteristicilor și simbolurile actualizate de textură de suprafață ajută utilizatorii să adere la standardele în continuă schimbare, în timp ce dimensionarea automată a fost extinsă pentru a asigura în continuare consecvența și a minimiza erorile.

Îmbunătățirile privind definiția bazată pe model vă oferă instrumentele necesare pentru detalierea rapidă a modelelor 3D mai ușor și mai precis
Forme geometrice colorate și modele aranjate într-un design circular cu diferite nuanțe de albastru, portocaliu și gri.

Personalizați-vă experiența de proiectare și îmbunătățiți fluxurile de lucru

Noile opțiuni de personalizare facilitează atât utilizatorilor noi, cât și celor experimentați să își adapteze experiența Solid Edge, oferind un mediu de design mai intuitiv și personalizat. Cu caracteristici precum barele de comandă verticale reproiectate și barele de instrumente contextuale îmbunătățite, vă puteți eficientiza fluxurile de lucru și vă puteți bucura de o flexibilitate mai mare.

Discovery Center oferă o gamă largă de resurse, materiale de învățare și încercări gratuite, asigurându-se că utilizatorii de toate nivelurile pot ajunge rapid la viteză și își pot maximiza productivitatea.

Simplificați prelucrarea cu asistență inteligentă și operațiuni avansate

Îmbunătățiți performanța de programare și prelucrare cu noile îmbunătățiri aduse Solid Edge CAM Pro. Asistența inteligentă recomandă automat cele mai bune operațiuni, eficientizând crearea traseului de instrumente și ușurând procesul de programare.

Frezarea rapidă avansată și caracteristicile de frezare în zig-zag simplifică degroșarea offset și frezarea frontală. Prelucrarea automată a găurilor face, de asemenea, selectarea caracteristicilor prismatice, cum ar fi fante, trepte și găuri fără efort.

Îmbunătățiți performanța de programare și prelucrare cu noile îmbunătățiri aduse Solid Edge CAM Pro.
Trei figuri umane stilizate care colaborează în jurul unei platforme circulare mari, cu dispozitive conectate și vizualizări de date.

Conectați-vă, colaborați, partajați — oricând, oriunde

Acum puteți începe colaborarea direct din mediul Solid Edge cu accesul inclus la Teamcenter Share. Partajați ansambluri și urmăriți activitățile fără probleme în Solid Edge și creați, editați și ștergeți proiecte după cum este necesar.

Puteți partaja și anula partajarea flexibilă a proiectelor cu membrii echipei și puteți crea, reatribui și închide sarcini pe măsură ce proiectele progresează. Nu lăsați fișierele mari să vă încetinească - Teamcenter Share acceptă încărcarea fișierelor de până la 500 GB, mai rapid ca niciodată.

Accesați și mai multe capacități suplimentare cu licențiere flexibilă

Profitați de o listă în continuă creștere de capacități avansate cu licențiere bazată pe valoare, disponibilă prin abonamentul dvs. Solid Edge. Pachetele de jetoane rentabile oferă acces instantaneu, la cerere, la produsele suplimentare Solid Edge, de la proiectare generativă la simulare. Noile opțiuni includ traducători de date care vă permit să deschideți, să vizualizați, să editați și să lucrați cu modele CATIA în ansamblurile Solid Edge.

Aflați mai multe despre licențierea bazată pe valoare

Persoana care utilizează laptop cu afișaj holografic al pieselor mecanice 3D plutind deasupra
O imagine promoțională pentru software-ul Solid Edge Advanced PMI cu un model 3D al unei piese mecanice.

30% reducere Designcenter X Solid Edge: Desene automate

Actualizați validarea și optimizarea designului, reducând în același timp costurile de dezvoltare cu automatizarea desenului bazată pe AI.

INTEGRĂRI

Lucrați fără probleme între produse

Select...

Definirea datelor de materiale cu Teamcenter Integrated Material Management (TC IMM)

Asistența sporită între Teamcenter și Solid Edge înseamnă performanțe și mai bune din partea soluției de gestionare a datelor de vârf din industrie. Noua integrare cu Teamcenter Integrated Material Management (TC IMM), o sursă de definiții a materialelor gestionată de PLM, vă permite să controlați datele materialelor pentru acuratețe, consecvență, trasabilitate și securitate. TC IMM optimizează utilizarea materialelor, reducând deșeurile și impactul asupra mediului, sprijinind sustenabilitatea în producție și poate asigura o selecție precisă și ecologică a materialelor.

Deblocați inovația în cloud cu Solid Edge X

Solid Edge X oferă software Solid Edge într-un mediu SaaS securizat, oferind toate caracteristicile pe care le iubiți într-o experiență flexibilă și sigură. Cu actualizări automate și gestionare a datelor încorporate în cloud, Solid Edge X este proiectat pentru a reduce complexitatea și costurile IT. Puteți colabora fără probleme între discipline și vă puteți conecta la nivel global cu colegii și clienții. În Solid Edge X, noile caracteristici bazate pe inteligența artificială oferă asistență în timp real și ajută la minimizarea întreruperilor fluxurilor de lucru.

Aflați mai multe despre Solid Edge X

O redare 3D stilizată a unui lacăt cu o gaură de cheie în formă de nor, înconjurată de forme și linii geometrice.
MARGINE SOLIDĂ DESIGNCENTER

Începeți cu o încercare gratuită

Experimentați schimbări rapide și flexibile de proiectare, gestionarea puternică a ansamblului și utilizarea perfectă a datelor multi-CAD cu acces de 30 de zile la versiunea completă a Designcenter Solid Edge.

Monitor de computer negru care afișează un model 3D roșu și gri deschis în Solid Edge.