Stimularea inovației cu SaaS: NX X
Ascultați acest podcast pentru a afla totul, de la ce este SaaS, până la diferențele dintre NX și NX X.
Pregătește-te să experimentezi NX pentru proiectare, următoarea evoluție a software-ului de proiectare asistată de calculator (CAD) NX - acum ca o soluție puternică CAD Software as a Service (SaaS). Trecerea la SaaS oferă beneficii semnificative, cum ar fi o îmbunătățire cu 77% a eficienței operaționale, o reducere cu 50% a timpului de introducere pe piață și o scădere cu 50% a costurilor de licențiere software (studiu realizat de Nucleus Research). Aceste avantaje evidențiază modul în care adoptarea NX X vă poate transforma fluxurile de lucru și poate genera rezultate mai bune pentru afacerea dvs.
Indiferent dacă sunteți un utilizator de lungă durată al NX sau sunteți nou pe platforma noastră, NX X oferă capabilități îmbunătățite, o scalabilitate mai bună și o experiență mai perfectă ca niciodată. Cu gestionarea integrată a datelor, gestionarea software-ului CAD online înseamnă mai multă flexibilitate pentru a vă concentra pe inovație, mai degrabă decât pe barierele tehnologiei informației (IT), o colaborare mai eficientă indiferent de locul în care vă aflați, acces instantaneu la fișierele de piese partajate și multe altele.
Am compilat o listă de resurse care vă vor oferi informațiile de care aveți nevoie pentru a înțelege mai bine modul în care trecerea la NX X vă va aduce beneficii.