Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un trofeu auriu cu o bază în formă de stea stă pe o suprafață reflectorizantă pe un fundal albastru neclar.
Premii CAD

Premii și mărturii NX CAD

Soluțiile NX CAD premiate ajută inginerii să crească eficiența și productivitatea, să reducă costurile și să aducă produse noi pe piață mai rapid.

Premiile NX CAD de la Siemens

Siemens Digital Industries Software împărtășește cu mândrie lista noastră de premii votate de colegi și recunoașterea pentru software-ul nostru de proiectare asistată de computer, NX CAD.

G2 premiază NX CAD „Cel mai bun software CAD”

G2 premiază NX CAD drept cel mai bun software CAD în cadrul premiilor CAD de proiectare mecanică, împreună cu multe alte insigne de conducere G2. Pentru mai multe trimestre consecutiv, NX CAD a primit premii #1 G2 în categoriile de imprimare CAD, MCAD și 3D pentru audiențe globale, întreprinderi mici, medii și întreprinderi.

Doar în toamna anului 2024 și primăvara anului 2025, NX CAD a primit 51 de premii și, respectiv, 52 de premii pentru CAD, MCAD și 3D Printing.

Premiile G2 sunt bazate pe colegi premii decise de utilizatorii de software. Recenziile utilizatorilor G2 clasează, de asemenea, NX cu cel mai mare rating de satisfacție a utilizatorilor.

A graphic that has two G2 award badges, Spring 2025

NX CAD câștigă trei premii inter pares de la TrustRadius

Three badges from TrustRadius 2023 awards for

Pentru premiile din 2023, NX a câștigat trei premii de la TrustRadius:

  • Cel mai bun set de caracteristici
  • Cea mai bună relație [în proiectare asistată de computer (CAD)]
  • Cea mai bună valoare pentru preț

2023 Produsul durabil al anului

Analiza impactului NX Sustainability câștigă a 2023 Produsul durabil al anului premiu în Premiile pentru Sustainability 2023 de la Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software încurajează proiectarea durabilă a produselor, cu software-ul NX care vă permite să proiectați cel mai cuprinzător geamăn digital. NX Sustainability Impact Analysis pune evaluarea impactului asupra mediului în centrul procesului de proiectare a produsului prin integrarea datelor de sustenabilitate la începutul procesului end-to-end.

Trophy with green leaf design on wooden base against blurred background

NX CAD de la Siemens câștigă premiul SaaS

NX de la Siemens a fost declarat câștigător al Cel mai bun produs SaaS pentru managementul ingineriei, PLM sau CAD pentru 2022, pe plan internațional Premii SaaS program.

Judecătorul principal Annabelle Whittall a declarat despre NX-ul Siemens, „Siemens s-a remarcat la premiile SaaS 2022, pentru că Sistemul Siemens NX oferă interoperabilitate perfectă între software-ul CAD desktop local și software-ul CAD nativ în cloud, rezultând o mai mică frecare în spațiul de lucru de inginerie. O victorie binemeritată pentru Siemens.”

NX CAD - finalist inovator AI la Premiile AIconics

La tehnologie UI adaptivă în NX (Suplimentul NX Command Prediction) este un învățare automată (ML) și interfață de utilizator (UI) activată de inteligență artificială care poate prezice și servi comenzi utilizatorului pe baza modelelor de utilizare a comenzilor învățate. Oferă personalizarea mediului de design luând în considerare diferențele de cunoștințe, stil și preferințe.

Suntem onorați că am fost selectați ca inovatori în spațiul inteligenței artificiale. Știind că accentul nostru este pus pe software-ul industriei și nu neapărat pe AI, acest lucru ne asigură că excelăm în a fi lideri în spațiul nostru de piață. ” - Paul Brown, Director Senior de Marketing, Ingineria Produselor NX

Trophy with

Mâine nelimitat

„Procesul de dezvoltare a socket-urilor condus de NX a provocat într-adevăr un efect de ondulare în întreaga companie. Extindem modalitățile prin care software-ul poate automatiza și îmbunătăți operațiunile noastre.”Easton LaChapelle

Scuderia Alpha Tauri

„Dacă utilizați aceeași suită care calculează totul, de la partea CAD până la linia de producție, atunci veți ajunge la o piesă de calitate care va oferi performanță pe pistă.”Raffaele Boschetti

Adio Aerospace

„Motivul pentru care folosim NX în locul unui alt sistem CAD este că are o tranziție mai perfectă de la proiectare la analiză, ceea ce ne oferă mai mult timp pentru a face mai multe iterații asupra designului nostru.”

Paris Malik

NX și FORAN de la Siemens câștigă premiul pentru sectorul naval

Naval vessel at sea with mountains in background

Juriul Premiilor Asociației Inginerilor și Arhitecților Navali și Oceanici din Spania premiază Siemens Digital Industries „Cea mai bună companie pentru activitățile sale legate de sectorul naval în 2021”.

Acest premiu recunoaște creșterea și impulsul software-ului NX și FORAN de a face diferența în sectorul naval la nivel mondial. Eforturile programului nostru Siemens CESENA (Centrul de Excelență pentru Sectorul Naval situat în Galicia) au fost evidențiate direct de comitetul pentru angajamentul remarcabil față de inovare și transformarea digitală în industria marină.

NX a primit câștigătorul premiului Edison de argint pentru MSE

Industrializarea producției aditive cu HP și Siemens a folosit optimizarea bazată pe NX și CFD pentru a proiecta o conductă de răcire revoluționară cu 75% mai rapidă decât procesul tradițional. Odată cu noua alianță strategică, acest lucru va permite producătorilor să aducă piese imprimate 3D pe piață mai rapid, mai eficient din punct de vedere al costurilor, mai durabil și la volume mai mari decât oricând. Acest lucru a dus la un Premiul de Argint la categoria Știința și Ingineria Materialelor Premiilor Edison.

Silver digital badge with an E on a lightbulb logo.

Cum beneficiază clienții de NX CAD:

Capacități NX

„Siemens NX oferă o suită complet integrată care cuprinde capabilități CAD, CAE și CAM într-o singură platformă. Această integrare permite tranziția perfectă între procesele de proiectare, analiză și fabricație... „

„NX are totul într-un singur mediu”

Instrumente puternice pentru toate tipurile de nevoi de lucrări CAD, profitând de un singur mediu cu instrumente parametrice și sincrone pentru a ajuta la crearea și modificarea proiectelor mai rapide decât în orice alt software.”

„Produs excelent pentru proiectarea prototipului de imprimare 3D”

„[NX] are o interfață excelentă pentru crearea de modele și oferă o varietate de funcții pentru a se integra cu ușurință cu nevoile noastre de lucru. De asemenea, mi-au plăcut capacitățile lor CAD și că am economisit timp.”

Feedback-ul și asistența clienților

Siemens depune mult efort în cercetarea și dezvoltarea [NX] și continuă să actualizeze în mod constant software-ul pe baza feedback-ului clienților și IR-urilor și ER-urilor care pot fi ridicate de partenerul de service pentru a obține asistență rapidă de la Siemens...”

„Pachet CAD fără probleme”

„Am folosit pe scară largă NX CAD pentru reproiectarea și simularea ansamblului de frână. Am reușit să proiectez fiecare componentă cu ușurință și m-am obișnuit atât de mult cu întreaga interfață de utilizare. A fost atât de neted și ușor de adaptat. Abilitatea de a efectua simulări a fost un plus. „

„Mai bine decât alte instrumente de proiectare 2D, 3D”

„Cea mai bună parte a NX CAD este că nu aveți nevoie de 2 instrumente diferite pentru a crea desene 2D și 3D. „

Lucrul cu ansambluri mari în NX

„Utilizator NX de mult timp. Am lucrat întotdeauna cu ansambluri mari și cu NX, nu am avut niciodată să-mi fac griji dacă le poate gestiona. „