Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Cablaj de sârmă într-o mașină în NX
Cablaj de sârmă

Proiectarea cablajului

Profitați de software-ul de proiectare a cablajului 3D complet integrat, care vă permite să proiectați și să trasați hamuri în ansambluri complexe. Capacitățile NX Routing Harness vă permit să produceți un ham de sârmă direct din modelele de asamblare a produselor NX CAD.

Raport

Proiectare integrată a cablajului electromecanic

Citiți cum să maximizați eficiența și să produceți produse de înaltă calitate cu termene scurte prin integrarea ECAD și MCAD pentru proiectarea cablajului de sârmă.

O persoană de pe un computer cu o suprapunere digitală a unui buldozer

Creați modele și desene de fabricație

Reduceți timpul de producție, deoarece NX creează cu ușurință informații pentru fabricarea hamurilor. Creați automat un model aplatizat al cablajului de sârmă care include inteligența electrică și detaliile, cum ar fi înfășurările de cravată, clemele și garniturile și pozițiile relative ale conectorilor.Producătorii pot utiliza modelul aplatizat ca referință pentru proiectarea jig 3D. Sau, puteți utiliza NX pentru a crea cu ușurință desene precise de tablă.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Reutilizați datele de proiectare logică

Folosiți rutarea cablurilor NX și proiectarea cablajului, deoarece utilizează informațiile despre conexiune și componente din schema de proiectare logică. Puteţi importa rapid liste de date de conectare prin cablu din sistemele ECAD. Sau, utilizați o interfață în stil vrăjitor pentru a crea și modifica conexiuni.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Procesul de proiectare a cablajului de sârmă condus de conectare/componente

Folosiți selecția automată în NX CAD. Folosind informațiile despre componenta ECAD importate, NX poate selecta automat piesa corectă din biblioteca de rutare pentru plasare. Plasarea corectă între componente este asigurată de porturile de rutare preconfigurate care controlează angajarea și rotația. Creați căi spline robuste între conectori și alte componente, cum ar fi clemele. Splinele sunt asociative și pot fi setate pentru a evita îndoirea razei minime. Odată ce toți conectorii sunt conectați cu căi, NX va direcționa firele automat de-a lungul acestei rețele și va crea solide de pachet cu volumul și masa corecte. Această listă de conexiuni cu lungimile actualizate ale firului poate fi, de asemenea, trimisă la ECAD pentru analize suplimentare. Cu modelele parametrice de cablare, puteți gestiona mai ușor modificările de proiectare, puteți analiza distanțele și interferențele și puteți calcula cu exactitate lungimile firului și diametrele pachetelor.

Regulile de proiectare încorporate verifică și aplică practicile standard și asigură conectivitatea pentru a reduce costurile de producție și defectele de asamblare. Pentru a identifica și corecta rapid încălcările, puteți verifica regulile în timpul proiectării sau la cerere.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Proiectare mecanico-electrică

Integrați fluxurile de lucru mecanice și electrice folosind NX și Capital pentru a permite colaborarea fără probleme și schimbul de date între echipele de proiectare, pentru a reduce erorile cauzate de transferurile manuale de date și pentru a accelera dezvoltarea produsului, permițând detectarea timpurie și rezolvarea provocărilor de proiectare.

Simplificați-vă fluxul de lucru cu Capital X Panel Designer

Simplificați procesul tradițional manual de rutare a cablurilor și actualizări ale lungimii cablurilor prin conectarea NX (CAD mecanic) cu Capital X Panel Designer (CAD electric nativ în cloud). Integrarea fluxurilor de lucru de proiectare mecanică și electrică nu a fost niciodată mai ușoară în cadrul Capital.