Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
CAD pentru industrie

Proiectare și dezvoltare marină

Lucrăm în strânsă colaborare cu companii din anumite industrii pentru a produce instrumente de proiectare specifice industriei. Încorporând cele mai bune practici, vă ajutăm să găsiți noi modalități de îmbunătățire a performanței și designului produsului.

Webinar la cerere

Vizualizare produs cu geamăn digital pentru marină

Aflați despre vizualizare, realitate virtuală (VR) și instrumente de randare din cadrul Centrului de proiectare Siemens, care pot reduce timpul de redare cu până la 90%.

O redare NX de înaltă definiție a unui iaht negru cu pardoseală din lemn ușor pe un ocean albastru.

Procesul de proiectare a navei

Proiectați-vă viitoarele nave cu software-ul de proiectare a navelor de generație următoare. Designcenter oferă un mediu concentrat pentru modelarea conceptelor navelor, proiectarea detaliilor și a informațiilor de ieșire de fabricație.

Accelerați-vă proiectele de proiectare cu flexibilitatea de a vă organiza datele navei în mai multe vizualizări și permiteți proiectanților dvs. să caute rapid, să recupereze și să lucreze în colaborare la procesul de proiectare end-to-end a navei.

În mediul digital de întreprindere de generație următoare, constructorii de nave necesită sisteme de proiectare și gestionare care să poată funcționa eficient cu cantități enorme de date, permițând în același timp proiectarea eficientă a unor clase întregi de nave. Beneficiul unui mediu de proiectare integrat care implică structura de oțel și proiectarea echipamentelor, împreună cu un set de instrumente de analiză strâns integrat, permite iterații mai rapide de proiectare-analiză pentru a oferi mai rapid proiecte mai bune ale navelor.

Proiectarea structurii de bază a navei

Modelați rapid o vedere macro preliminară a navei pe baza intrărilor din etapa de proiectare a conceptului. Conceptul de sistem structural sprijină analiza timpurie a stadiului de proiectare și crearea de rapoarte și desene necesare aprobării de către societățile de clasificare. Modelul de proiectare de bază este reprezentat de sisteme de plăci și profile care sunt împărțite în continuare cu cusături în subsisteme mai mici. Definiți rapid punțile și pereții etanși longitudinali și transversali ca parte a sistemelor de plăci. Stâlpii, rigidizatoarele și armarea marginilor pot fi definite ca parte a sistemelor de profil. Piese standard, paranteze și decupaje pot fi adăugate la modelul de proiectare de bază. Copiați și oglindiți obiectele de proiectare de bază pentru a modela rapid aceste sisteme structurale.

Modelul de bază al structurii de proiectare este topologic și ușor. Modificările de proiectare sunt propagate automat și rapid în aceste structuri conectate topologic și desenele lor de clasă.

Planul de proiectare a structurii navei care arată cadrul corpului și aspectul punții

Abordarea modelului 3D de proiectare a navei

Utilizați Aranjamentul general al navei (GA), o abordare bazată pe modele 3D pentru a crea rapid și precis o propunere pentru o nouă navă ca parte a fazei de proiectare a conceptului. Creează un model 3D al aranjamentului general al unei nave și desenele 2D corespunzătoare.

Inițializați procesul general de proiectare a aranjamentului bazat pe o structură de produs configurabilă, împreună cu definirea modelului de rețea conceptuală și defalcarea bazată pe punte. Designerii individuali pot detalia fiecare punte în spațiile camerei cu echipamente standard, piese și articole legate de cazare. Se calculează volumul net și brut și suprafața pentru fiecare spațiu. Desenele principale GA, planurile rezervoarelor și desenele planului ușilor/ferestrelor pot fi create asociativ și rapid împreună cu informații tabelare. Datele 3D create ca parte a designului GA pot conduce la proiectarea de bază a structurii de oțel și pot genera materiale de marketing, cum ar fi imagini de înaltă rezoluție și prezentări.

Un model 3D NX CAD al corpului navei de marfă.

Proiectarea detaliilor structurii navei

Modelați direct o reprezentare detaliată a structurii navei pe baza rezultatelor etapelor de proiectare conceptuală sau treceți sistemele structurale de la un model de proiectare de bază și apoi adăugați detaliile structurale secundare necesare. O definiție parametrică a caracteristicilor detaliilor permite plasarea și modificarea rapidă a parantezelor, pieselor standard, deschiderilor, decupajelor profilelor, clemelor și gulerelor, șanfrenelor, tăieturilor de capăt, tăieturilor de colț, tăieturilor de margini și plăcilor cu flanșă. Creați stâlpi structurali și aplicați material izolant pe suprafețele din oțel. O comandă bazată pe reguli generează suduri, determinând automat unde sunt necesare suduri și definind detaliile acestora.

Modelul de proiectare detaliat conectat topologic asigură propagarea rapidă a modificărilor de proiectare și poate copia și reflecta eficient designul structural existent - îmbunătățind productivitatea designerului. Datele generate de proiectarea detaliilor pot crea rezultate de fabricație și planificare a producției.

Un model 3D NX CAD al unui corp de navă fără plăci de punte și structuri interne de susținere a stelelor prezentate în verde.
Webinar la cerere

Creșteți eficiența proiectării navelor cu ajutorul sistemului digital twin

Aflați cum să integrați echipe mecanice, electrice și software deconectate și silozate pentru construcția navală utilizând un geamăn digital cuprinzător într-un singur mediu colaborativ.

O seară, vedere aeriană a mai multor nave de containere într-un port.
Studiu de caz

Căutător de soare

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Compania:Sunseeker International

Industrie:Marine

Locaţie:Poole, United Kingdom

Software Siemens:NX, Teamcenter