Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Simulare integrată CAD

Utilizați o arhitectură comună pentru scalabilitate perfectă, de la simularea designerului la ingineria asistată de computer analist (CAE). Îmbunătățiți performanța și reduceți timpul de dezvoltare cu designul bazat pe simulare Designcenter.

Perioadă de încercare gratuită de 30 de zile

Încercați simularea în Designcenter

Experimentați avantajele efectuării simulării de proiectare în mediul CAD cu încercarea de simulare a proiectării.

Grafic al unei părți din NX, cu o analiză termică care arată în mare parte albastru, verde și galben.

Instrumente de simulare CAD încorporate Designcenter

Cu Designcenter, nu mai trebuie să utilizați aplicații și instrumente software disparate pentru simulare în proiectarea și validarea produselor. Puteți efectua analize și CAE la începutul procesului de proiectare cu capabilități integrate de simulare.

Simulare scalabilă pentru designeri

Cu capacitatea de a accelera procesul de explorare și optimizare a proiectării cu până la 90%, Designcenter Performance Predictor permite designerilor să exploreze opțiunile posibile mai rapid decât instrumentele și procesele tradiționale. Predictorul de performanță permite proiectarea bazată pe simulare mai devreme în ciclul de proiectare. Designerii pot efectua simulări simple, eliberând inginerii de simulare pentru simulări mai complexe. Analiza dvs. este, de asemenea, legată de Simcenter 3D, ceea ce înseamnă că puteți efectua o simulare aprofundată a piesei dvs. pentru validare, gata pentru fabricare.

Predictorul de performanță vă permite să simulați piesele pe care le creați în timp real în timp ce explorați diferite opțiuni de design și materiale. Permite designerilor să ia cele mai bune decizii, permițându-vă în același timp să explorați mai multe concepte fără prototipuri și teste fizice.

Modulul Predictor de performanță NX deschis în NX CAD, afișând un

Simulare de proiectare pentru validarea performanței

Comparați rapid alternativele de proiectare și optimizați caracteristicile de performanță încă din primele etape ale procesului de proiectare folosind instrumente de mișcare integrate în proiectare, simulare structurală și termică din Designcenter.

Simularea nu mai este doar un instrument de validare a performanței - ea devine o parte organică a procesului de dezvoltare de-a lungul conceptului și designului. Simularea îi ajută pe designeri să creeze modele mai bune și mai robuste mai devreme în procesul de dezvoltare, accelerând în același timp timpul total necesar pentru lansarea unui plan - ceea ce înseamnă un timp mai rapid de introducere pe piață.

O analiză a transferului de căldură se execută la diferite sarcini pentru a valida și optimiza performanța designului șurubelniței de impact.

Optimizarea topologiei

Automatizați îmbunătățirea proiectelor structurale, îndeplinind în același timp toate cerințele de performanță, materiale și fabricație cu Designcenter Topology Optimizer. Generați modele în etapa de proiectare conceptuală care sunt optimizate pentru rezistență, material și multe altele.

Designcenter Topology Optimizer oferă posibilitatea de a adăuga diverse constrângeri de proiectare și fabricație pentru a controla rezultatele optimizării, cum ar fi simetria proiectării, compensarea, decojirea, amestecarea, unghiurile de suprapunere aditivă, împrăștierea materialelor aditive autoportante și aditive, turnarea, turnarea, prelucrarea și extrudarea.

Optimizarea avansată a topologiei poate fi efectuată și prin transferul la Simcenter 3D.

Un suport pentru cutii de viteze în NX CAD cu fereastra NX Topology Optimizer deschisă

Animații în modele

Folosiți o aplicație rapidă și ușoară de analiză a mișcării pentru studierea comportamentului cinematic al proiectelor cu Designcenter. Aplicația de mișcare ușor de utilizat vă ajută să creați studii cinematice la începutul procesului de proiectare. Aceste studii reduc timpul necesar pentru a crea o machetă digitală precisă, astfel încât se poate petrece mai mult timp proiectând.

Când faceți produse cu piese în mișcare, trebuie să le vedeți în acțiune. Trebuie să cunoașteți proprietățile cinematice, cum ar fi deplasările, vitezele, accelerațiile și chiar coliziunile.

Imagine a ansamblului de mașini grele 3D cu o analiză translucidă a anvelopei de mișcare creată în NX Animation Designer.

Analiza mișcării

Investigați performanța asamblării la începutul dezvoltării prin convertirea rapidă a unui ansamblu CAD într-un model de mișcare funcțional. Designcenter Motion vă permite să obțineți o perspectivă asupra performanței produsului prin animarea, graficarea și compararea reacțiilor, vitezelor și accelerațiilor.

Cu Designcenter Motion, puteți efectua analize de mișcare, cum ar fi analiza cinematică, verificarea interferențelor, articularea, analiza dinamicii și analiza contactelor. De asemenea, puteți efectua analize structurale prin transferul direct al sarcinii la Design Simulation.

Analiza mișcării se face pe un design de aripă în NX CAD

Validarea pieselor turnate și simulare de turnare prin injecție

Evaluați modelabilitatea pieselor din plastic cu o gamă de instrumente Designcenter. Instrumentele de validare și analiză a fluxului de matriță sunt destinate utilizării de către designeri în primele etape ale dezvoltării produsului și sunt complet integrate cu funcționalitatea din Designcenter.

O parte turnată

Simulări CFD de flux și termic

Efectuați simulări de flux și termice în mediul de proiectare pentru a eficientiza procesul de proiectare și a lua decizii mai rapid cu Designcenter CFD Designer.

Puteți simula cu analize interne și externe de fluide la starea de echilibru; fluxuri laminare, turbulente și tranzitorii; lichide și gaze; transfer de căldură conjugat și medii poroase. Apoi, vizualizați rezultatele analizei în Designcenter sau deschideți modelul în Simcenter FLOEFD pentru o simulare mai avansată.

O captură de ecran a software-ului NX CAD care arată NX CFD Designer, o simulare a simulării termice și a debitului într-un ansamblu de supape.

Analiza CFD

Pregătiți și evaluați simulările de flux de fluid CFD și transfer de căldură cu Simcenter FLOOD, o soluție completă de analiză 3D computațională a dinamicii fluidelor (CFD). Cu integrarea Simcenter FLOEFD în Designcenter, puteți efectua analize și puteți rula simulări „ce-ar fi dacă” cu ajutorul asistenților ușor de utilizat, care identifică designul optim încă de la începutul procesului de proiectare.

Simularea debitului de fluid într-o supapă cu piston cu Simcenter FLOEFD pentru NX
Studiu de caz

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Compania:DENSO

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Kariya, Aichi, Japan

Software Siemens:Simcenter 3D software