Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EasyWOOD NC este un produs DDX

DDX este o companie internațională specializată în dezvoltarea software-ului CAD/CAM pentru centrele de prelucrare CNC. Din 2001, Grupul furnizează software inovator, fiabil și ușor de utilizat operatorilor din lemn, piatră, sticlă și materiale compozite.<br/>De asemenea, ajută peste 10.000 de clienți din întreaga lume să-și câștige provocările zilnice, permițându-le să-și atingă obiectivele productive și să atingă standarde mai ridicate de eficiență.<br/>DDX HQ este situat în Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De asemenea, sunt prezenți la nivel local cu patru sucursale în Germania, Spania, Franța și Elveția. Acest lucru asigură asistență constantă la fața locului din punct de vedere comercial, tehnic și din punct de vedere al asistenței.

De ce Este software-ul nostru CAD/CAM bazat pe atingere pentru prelucrarea lemnului CNC.?

EasyWood NC este soluția noastră CAD/CAM la bord care aduce proiectarea, prelucrarea și controlul direct la mașinile CNC. Proiectat pentru lucrătorii din lemn, mobilierul și producătorii de dulapuri, simplifică producția cu o interfață tactilă, gestionare avansată a sculelor, simulare 3D și suport pe 5 axe. Datorită acestor caracteristici, crește eficiența, precizia și ușurința de utilizare în orice flux de lucru pentru prelucrarea lemnului.

Beneficii

  • Cu EasyWood NC, aveți acces la asistență tehnică în timp real direct din interfața mașinii. Ulterior, puteți rezolva rapid problemele, puteți minimiza timpul de nefuncționare al mașinii și puteți menține producția în funcțiune fără probleme, fără a vă întrerupe fluxul de lucru.
  • Creați și gestionați cu ușurință liste de producție cu materiale, hardware și echipamentele necesare pentru a finaliza proiectul parametric și a-l procesa. Ajustați dimensiunile sau variabilele cu un singur clic pentru a reduce timpul de configurare și pentru a accelera editarea lucrărilor.
  • EasyWood NC vă permite să introduceți, să organizați și să optimizați toate uneltele dvs. direct pe mașina CNC. Acest lucru vă va ajuta să obțineți o precizie mai mare, prelungind în același timp durata de viață a sculei pentru o eficiență îmbunătățită a prelucrării.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Monitor de 17″ cu rezoluție 1280x1024 sau cu rezoluție Full HD 1920 × 1080

Procesor INTEL® Core™ i3 (sau echivalent) pe 32 sau 64 de biți sau INTEL® Core™ i7

40 GB disponibile pe hard disk sau pe SSD

Fie 2 GB, fie 8 GB (sau superior)

Compatibil cu seria OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sau seria AMD Radeon™ RX

Microsoft® Windows® 10 (suport limitat pentru Windows 7 SP1 și Windows 8)

Conexiunea la Internet este necesară pentru gestionarea licențelor bazate pe cloud