Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EasyWOOD este un produs DDX

DDX este o companie internațională specializată în dezvoltarea software-ului CAD/CAM pentru centrele de prelucrare CNC. Din 2001, Grupul furnizează software inovator, fiabil și ușor de utilizat operatorilor din lemn, piatră, sticlă și materiale compozite.<br/>De asemenea, ajută peste 10.000 de clienți din întreaga lume să-și câștige provocările zilnice, permițându-le să-și atingă obiectivele productive și să atingă standarde mai ridicate de eficiență.<br/>DDX HQ este situat în Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De asemenea, sunt prezenți la nivel local cu patru sucursale în Germania, Spania, Franța și Elveția. Acest lucru asigură asistență constantă la fața locului din punct de vedere comercial, tehnic și din punct de vedere al asistenței.

De ce Este software-ul CAD/CAM pentru industria prelucrării lemnului.?

EasyWood este software-ul CAD/CAM creat pentru a oferi o soluție fiabilă, rentabilă și ușor de utilizat pentru pasionații de prelucrare a lemnului și profesioniștii care caută un program extrem de performant și personalizabil pentru producția lor CNC. Acest software este soluția ideală pentru lucrătorii din lemn, producătorii de mobilă, dulgherii și profesioniștii în construcții care au nevoie de instrumente durabile, ușor de utilizat pentru prelucrarea lemnului, care sporesc productivitatea și măiestria.

Beneficii

  • EasyWood gestionează prelucrarea pe 3, 4 și 5 axe cu un nivel ridicat de precizie și eficiență. Efectuați rapid chiar și cele mai complexe tăieturi, minimizând erorile manuale și îmbunătățind calitatea suprafeței. Acest lucru va spori productivitatea și competitivitatea fabricii dvs. în fiecare proiect de prelucrare a lemnului.
  • Simulați fiecare operație în 3D și detectați posibile coliziuni înainte de prelucrare. Acest lucru vă va ajuta să economisiți timp și materiale, asigurând în același timp rezultate impecabile, fără erori chiar de la prima rulare.
  • Importați modelele 3D cu un singur clic. EasyWood recunoaște automat geometriile și generează operațiunile necesare. Reduceți timpul de programare și treceți direct la producție cu precizie maximă.

Capacități recomandate

Case Study

Studiu de caz DDX Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Fondată în anii 1970, Falegnameria Goldin este o companie care combină inovația și măiestria. Munca lor se distinge prin atenția meticuloasă la finisaje și materiale atent selectate.

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Microsoft® Windows® 10 (suport limitat pentru Windows 7 SP1 și Windows 8)

2 GB RAM

40 GB pe hard disk - 7200 RPM

Conexiunea la Internet este necesară pentru gestionarea licențelor bazate pe cloud

Procesor INTEL® Core™ I3 (sau echivalent) pe 32 de biți sau pe 64 de biți

Monitor 17″ cu rezoluție 1280x1024