Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EasyWALL este un produs DDX

DDX este o companie internațională specializată în dezvoltarea software-ului CAD/CAM pentru centrele de prelucrare CNC. Din 2001, Grupul furnizează software inovator, fiabil și ușor de utilizat operatorilor din lemn, piatră, sticlă și materiale compozite.<br/>De asemenea, ajută peste 10.000 de clienți din întreaga lume să-și câștige provocările zilnice, permițându-le să-și atingă obiectivele productive și să atingă standarde mai ridicate de eficiență.<br/>DDX HQ este situat în Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De asemenea, sunt prezenți la nivel local cu patru sucursale în Germania, Spania, Franța și Elveția. Acest lucru asigură asistență constantă la fața locului din punct de vedere comercial, tehnic și din punct de vedere al asistenței.

De ce Este software-ul CAD/CAM pentru pereți și panouri din lemn.?

EasyWall este soluția noastră CAD/CAM concepută pentru proiectarea, tăierea și asamblarea pereților și panourilor din lemn. Deservește fabrici de lemn, producători de panouri, constructori de pereți modulari, firme de locuințe prefabricate și magazine CNC care lucrează cu structuri pe bază de panouri.


EasyWall abordează provocări precum optimizarea aspectului panourilor din lemn datorită Nesting pentru a reduce deșeurile și a gestiona construcția cadrelor de perete pe panourile cu mai multe straturi.

EasyWall de la DDX Software Solutions

Beneficii

  • Importați fișiere BTL instantaneu și automatizați operațiunile complexe de prelucrare cu un singur clic. Economisiți timp la configurare datorită EasyWall și reduceți introducerea manuală. În plus, puteți rafina cu ușurință procesele manual atunci când sunt necesare ajustări personalizate.
  • Proiectați și asamblați structuri complexe de perete cu ușurință. De la piese individuale la panouri cu mai multe straturi complete, EasyWall simplifică fiecare pas, îmbunătățind precizia și accelerând construcția.
  • Optimizați utilizarea materialelor cu până la 30% și reduceți costurile de producție. Cuibărirea EasyWall reutilizează automat materialul rămas, minimizând deșeurile și maximizând eficiența panourilor în fiecare proiect.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Monitor de 17″ cu rezoluție 1280x1024 sau cu rezoluție Full HD 1920 × 1080

Procesor INTEL® Core™ i3 (sau echivalent) pe 32 sau 64 de biți sau INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (suport limitat pentru Windows 7 SP1 și Windows 8)

Fie 2 GB, fie 8 GB (sau superioară) RAM

Compatibil cu seria OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sau seria AMD Radeon™ RX

40 GB disponibile pe hard disk sau pe SSD

Conexiunea la Internet este necesară pentru gestionarea licențelor bazate pe cloud