Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EasySTONE NC este un produs DDX

DDX este o companie internațională specializată în dezvoltarea software-ului CAD/CAM pentru centrele de prelucrare CNC. Din 2001, Grupul furnizează software inovator, fiabil și ușor de utilizat operatorilor din lemn, piatră, sticlă și materiale compozite.<br/>De asemenea, ajută peste 10.000 de clienți din întreaga lume să-și câștige provocările zilnice, permițându-le să-și atingă obiectivele productive și să atingă standarde mai ridicate de eficiență.<br/>DDX HQ este situat în Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De asemenea, sunt prezenți la nivel local cu patru sucursale în Germania, Spania, Franța și Elveția. Acest lucru asigură asistență constantă la fața locului din punct de vedere comercial, tehnic și din punct de vedere al asistenței.

De ce Este software-ul tactil CAD/CAM pentru fabricarea pietrei CNC.?

EasyStone NC este o soluție CAD/CAM bazată pe atingere concepută pentru utilizarea pe mașină în fabricarea pietrei. Servește operatorii CNC care lucrează cu pietre naturale și sintetice, ceramică și materiale similare.

Acest instrument oferă un control intuitiv la bord, conectează fluxurile de lucru de la birou la mașină și reduce complexitatea configurării prin manipularea proiectării, modelarea parametrică și încărcarea directă la CNC într-o singură interfață.

Beneficii

  • Operați stația de lucru CNC fără efort cu interfața simplă cu ecran tactil EasyStone NC. Proiectat pentru interacțiune directă, scurtează curba de învățare, accelerează configurarea și permite operatorilor să gestioneze rapid și cu încredere sarcinile de prelucrare.
  • Adaptați EasyStone NC la nevoile dvs. de producție. Configurați parametrii standard sau avansați și personalizați setările instrumentului pentru a crea fluxuri de lucru adaptate la nivelul dvs. de producție. Acest lucru va asigura flexibilitate maximă, precizie și productivitate pentru fiecare proiect.
  • Extindeți-vă capacitățile cu programe de completare modulare, cum ar fi Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D Profiles și gestionarea plăcilor de ridicare. Fiecare modul îmbunătățește performanța, automatizează procesele cheie și vă permite să vă scalați eficient operațiunile CNC.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Monitor de 17″ cu rezoluție 1280x1024 sau cu rezoluție Full HD 1920 × 1080

Procesor INTEL® Core™ i3 (sau echivalent) pe 32 sau 64 de biți sau INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (suport limitat pentru Windows 7 SP1 și Windows 8)

Fie 2 GB, fie 8 GB (sau superioară) RAM

Compatibil cu seria OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sau seria AMD Radeon™ RX

40 GB disponibile pe hard disk sau pe SSD

Conexiunea la Internet este necesară pentru gestionarea licențelor bazate pe cloud