Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EasySTONE® este un produs DDX

DDX este o companie internațională specializată în dezvoltarea software-ului CAD/CAM pentru centrele de prelucrare CNC. Din 2001, Grupul furnizează software inovator, fiabil și ușor de utilizat operatorilor din lemn, piatră, sticlă și materiale compozite.<br/>De asemenea, ajută peste 10.000 de clienți din întreaga lume să-și câștige provocările zilnice, permițându-le să-și atingă obiectivele productive și să atingă standarde mai ridicate de eficiență.<br/>DDX HQ este situat în Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De asemenea, sunt prezenți la nivel local cu patru sucursale în Germania, Spania, Franța și Elveția. Acest lucru asigură asistență constantă la fața locului din punct de vedere comercial, tehnic și din punct de vedere al asistenței.

De ce Este software-ul CAD/CAM pentru optimizarea prelucrării pietrei.?

EasyStone® este o soluție CAD/CAM construită pentru centre de prelucrare CNC cu 3, 4 și 5 axe care prelucrează piatră naturală, ceramică și materiale sintetice.

Se adresează producătorilor de piatră, utilizatorilor CNC din ateliere și producătorilor de panouri de piatră care au nevoie de control de la capăt la capăt, de la proiectare la codul mașinii. Rezolvă probleme precum generarea ineficientă a căilor de instrumente, risipa de materiale prin cuibărire, gestionarea mai multor mașini și importurile de formate de fișiere variate.

Beneficii

  • Controlează-ți întregul proces de prelucrare a pietrei de pe o singură platformă. Proiectați în 3D, optimizați cuibărirea pentru a reduce deșeurile și generați automat programe CNC precise. Acest lucru vă va ajuta să economisiți timp și să asigurați un flux de lucru fără probleme de la concept la piesa finalizată.
  • Unificați-vă linia de producție sub un singur software modular. EasyStone vă permite să programați și să monitorizați roboți cu 6 axe, CNC-uri și brațe articulate împreună. Eficientizarea automatizării nu a fost niciodată mai ușoară. Îmbunătățiți precizia și creșteți productivitatea în întreaga fabrică.
  • Gestionați cu ușurință mai multe mașini CNC sau linia dvs. completă de producție dintr-o singură interfață. Sincronizați operațiunile și partajați proiectele între mașini pentru a maximiza timpul de funcționare, a reduce timpii de configurare și a crește eficiența generală a producției.

Capacități recomandate

studiu de caz

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) este o companie cu o istorie lungă. S-a specializat în prelucrarea marmurei Botticino. În fiecare zi, compania alege EasyStone® și Nesting pentru operațiunile sale de prelucrare a pietrei.

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Monitor de 17″ cu rezoluție 1280x1024 sau cu rezoluție Full HD 1920 × 1080

Procesor INTEL® Core™ i3 (sau echivalent) pe 32 sau 64 de biți sau INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (suport limitat pentru Windows 7 SP1 și Windows 8)

Fie 2 GB, fie 8 GB (sau superioară) RAM

Compatibil cu seria OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sau seria AMD Radeon™ RX

40 GB disponibile pe hard disk sau pe SSD

Conexiunea la Internet este necesară pentru gestionarea licențelor bazate pe cloud