Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EasyGLASS este un produs DDX

DDX este o companie internațională specializată în dezvoltarea software-ului CAD/CAM pentru centrele de prelucrare CNC. Din 2001, Grupul furnizează software inovator, fiabil și ușor de utilizat operatorilor din lemn, piatră, sticlă și materiale compozite.<br/>De asemenea, ajută peste 10.000 de clienți din întreaga lume să-și câștige provocările zilnice, permițându-le să-și atingă obiectivele productive și să atingă standarde mai ridicate de eficiență.<br/>DDX HQ este situat în Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De asemenea, sunt prezenți la nivel local cu patru sucursale în Germania, Spania, Franța și Elveția. Acest lucru asigură asistență constantă la fața locului din punct de vedere comercial, tehnic și din punct de vedere al asistenței.

De ce Este software-ul CAD/CAM pentru prelucrarea sticlei.?

EasyGlass este un software CAD/CAM conceput pentru producătorii de sticlă, oferind un flux de lucru complet de la proiectare la prelucrare CNC. Acesta servește producători, magazine CNC și designeri care lucrează cu sticlă plată sau structurală, oglinzi și mobilier.


Software-ul rezolvă fluxurile de lucru fragmentate, automatizează plasarea cupei de aspirație și acceptă producția cu mai multe mașini pentru o prelucrare mai rapidă, mai eficientă și mai fiabilă a sticlei.

Beneficii

  • Transformați-vă desenele digitale în piese de sticlă precise, de înaltă calitate, cu un singur clic. EasyGlass eficientizează întregul flux de lucru și accelerează producția de la concept la produsul finit.
  • Programați cu ușurință atât mașinile CNC orizontale cât și verticale cu precizie. EasyGlass se adaptează echipamentului dvs., asigurând trasee precise ale sculelor, secvențe de prelucrare optimizate și rezultate impecabile pentru orice proiect de sticlă.
  • Gestionați perfect un CNC sau o linie completă de producție. EasyGlass coordonează mai multe utilaje, optimizează fluxurile de lucru și urmărește proiectele în mod eficient, sporind productivitatea și asigurând o calitate constantă pentru toate rezultatele.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Monitor de 17″ cu rezoluție 1280x1024 sau cu rezoluție Full HD 1920 × 1080

Procesor INTEL® Core™ i3 (sau echivalent) pe 32 sau 64 de biți sau INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (suport limitat pentru Windows 7 SP1 și Windows 8)

Fie 2 GB, fie 8 GB (sau superioară) RAM

Compatibil cu seria OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sau seria AMD Radeon™ RX

40 GB disponibile pe hard disk sau pe SSD

Conexiunea la Internet este necesară pentru gestionarea licențelor bazate pe cloud