De ce Este software-ul nostru CAD/CAM pentru grinzi și structuri din lemn.?
EasyBeam este un sistem CAD/CAM cu funcții complete pentru proiectarea, tăierea și prelucrarea grinzilor din lemn și a structurilor din lemn. Se adresează producătorilor de cherestea, tâmplarilor structurali, producătorilor de acoperișuri și magazinelor CNC care lucrează cu grinzi și elemente structurale complexe din lemn.
Software-ul nostru pentru prelucrarea lemnului vă ajută să vă ocupați de importul BTL pentru o geometrie precisă a fasciculului și manipularea operațiunilor de prelucrare pe 3, 4 și 5 axe pe grinzi cu profile complexe.