Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Grupul de produse convertoare SINAMICS DC-DC.
TEHNOLOGIE DE ACȚIONARE

Portofoliul de convertoare DC-DC Siemens

Optimizați productivitatea, eficiența și fiabilitatea componentelor prin integrarea sistemelor de stocare în gama de unități cu convertoarele noastre DC-DC. Energia regenerativă poate fi stocată temporar și utilizată în proces, furnizată gamei de acționări în timpul sarcinii maxime sau utilizată ca rezervă în timpul întreruperilor de curent.

SOLUȚII DE ALIMENTARE INDUSTRIALE

Convertoare DC-DC fiabile pentru orice nevoie

Găsiți o soluție personalizată pentru orice aplicație, putere și cerință din marea varietate de convertoare SINAMICS DC-DC.

Fiabil:

  • Proiectat pentru aplicații industriale
  • Tehnologie dovedită susținută de expertiza Siemens
  • Fiabilitate ridicată și siguranță operațională datorită calității excepționale a produselor și a producției

Combinabil:

  • Se cuplează cu ușurință cu SINAMICS S120 folosind aceleași instrumente
  • Interacționează fără probleme cu alte componente SINAMICS S120
  • Conectează diferite surse de energie la legătura SINAMICS S120

Versatil:

  • Se potrivește cerințelor convertoarelor DC-DC compacte sau SINAMICS S120
  • Conectează bateriile sau ultracapurile din sistemele de acționare
  • Simplifică conexiunea cu opțiuni largi de interfață de comunicare
  • Suportă aplicații specifice, cum ar fi tehnologia standului de testare

Prezentare generală a unităților de frecvență variabilă SINAMICS

Abordați simplu și eficient orice aplicație de acționare cu familia SINAMICS de la Siemens, atât în domeniile de joasă tensiune, cât și în domeniul de tensiune continuă. Componentele de propulsie armonizate se coordonează perfect, în timp ce sistemele eficiente de control al mișcării se integrează cu ușurință în sistemul de transmisie și în peisajele de automatizare existente.

Grup de soluții de acționare cu frecvență variabilă SINAMICS.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă am nevoie de mai mult spațiu în dulapul de control?

Seria de produse SINAMICS DCP (DC Power Converter) conține toate componentele unui convertor DC-DC într-un singur dispozitiv compact. Este gata pentru utilizare imediată fără inginerie suplimentară. Implementați cu ușurință o extensie de alimentare conectând mai multe DCP-uri SINAMICS în paralel.

Ca convertor de impuls și impuls, SINAMICS DCP poate conecta două sisteme de tensiune DC la diferite niveluri de tensiune pentru un schimb ușor de energie. Acest lucru necesită mai puține componente și economisește spațiu de instalare.

Siemens oferă SINAMICS DCP 250kW, un dispozitiv care poate realiza tensiuni de ieșire de până la 1200V și este baza optimă pentru proiectarea și implementarea standurilor de testare pentru vehiculele electrice, aliniate la cerințele din ce în ce mai mari ale industriei auto.

Sunt aceste convertoare DC-DC durabile?

Tehnologia SINAMICS DCP reduce semnificativ încărcăturile de energie de vârf, economisind până la 70% în consumul de motorină. În standurile de testare auto, SINAMICS DCP acționează ca un convertor de putere și impuls, optimizând alimentarea cu energie a invertoarelor vehiculelor în sistemele de testare a unităților electrice de acționare.

Pentru industriile care urmăresc creșterea eficienței energetice, integrarea stocării energiei este esențială. De aceea, SINAMICS DCP oferă o soluție transformatoare care răspunde cerințelor industriilor moderne care se străduiesc pentru practici mai durabile și mai eficiente din punct de vedere energetic.

Cum funcționează aceste convertoare DC-DC cu alte soluții SIMAMICS?

Un modul motor din sistemul cu mai multe axe SINAMICS S120 este componenta principală a convertorului DC-DC SINAMICS S120. Prin adăugarea de componente suplimentare, acesta devine un convertor DC-DC complet care poate fi adaptat individual la aplicație. Această abordare modulară permite integrarea ușoară în gama de acționări SINAMICS S120 mecanic, electric și din punct de vedere software. De asemenea, generează efecte de sinergie, cum ar fi un aspect uniform, utilizarea interfețelor de comunicare existente și un design universal.

Descoperiți posibilitățile