Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
SOFTWARE DE PROIECTARE ELECTRICĂ NATIVĂ ÎN CLOUD

Prețuri Capital X Panel Designer

Capital X Panel Designer este platforma de proiectare electrică asistată de computer (CAD) de generație următoare care vă îmbunătățește productivitatea. Selectați unul dintre planurile noastre pentru a experimenta diagrame electrice mai ușoare, mai bune și mai rapide.

Tarifele lunare Essentials vor crește în curând. Treceți la planul anual pentru mai multe economii.

Cea mai bună valoare? Du-te anual.

Alegeți un abonament anual pentru cheltuieli mai inteligente și acces neîntrerupt - tot anul, la cel mai bun tarif al nostru.

O pictogramă cu majuscule X cu un instrument de proiectare a panoului în fundal.

Explorați detaliile produsului Capital X Panel Designer

Caracteristici cheie, beneficii și instrumente avansate care vă ajută să lucrați mai repede, să colaborați mai bine și să proiectați eficient.

Capital X Panel Designer

Ghidul cumpărătorului

Select...

Ce se întâmplă după efectuarea plății?

Veți primi un e-mail cu un link de descărcare și numărul de serie pentru activare. Veți primi, de asemenea, o factură pentru achiziția dvs. în același e-mail.

Cât timp va dura până când primesc comanda mea?

Comenzile sunt de obicei procesate instantaneu odată ce plata este finalizată. Uneori, PayPal poate reține plata timp de 24 de ore pentru examinare. Dacă se întâmplă acest lucru, utilizatorii vor fi anunțați prin e-mail. Comanda va fi procesată imediat după ce PayPal finalizează revizuirea.

Pot achiziționa o licență în numele altora?

Da, puteți achiziționa o licență (licențe) pentru alții, apoi le puteți acorda licența în pagina contului dvs. Tot ce aveți nevoie este adresa lor de e-mail pentru a le acorda acces la licența achiziționată. Vă rugăm să rețineți că adresa de e-mail utilizată pentru achiziție va fi principala adresă de e-mail pentru gestionarea licenței.

Explorați biblioteca noastră de resurse

Accesați colecția noastră extinsă de tutoriale și demonstrații. Aflați cum să începeți cu Capital X Panel Designer și apoi să vă extindeți capacitățile. Demo-urile noastre vă vor ghida prin întregul proces de proiectare.

Capital X Panel Designer

Perioadă de încercare gratuită de 30 de zile

Extrem de ușor de utilizat, înscrieți-vă astăzi și experimentați viteza, comoditatea și eficiența cu software-ul nostru CAD electric nativ în cloud.

O tabletă electrică și un laptop care afișează software-ul Capital X Panel Designer.

Întrebări frecvente

Advanced include toate caracteristicile Standard, plus integrarea cu Designcenter Solid Edge, Designcenter NX și Teamcenter în cadrul ecosistemului Siemens Xcelerator.

Nu. Funcțiile de bază Capital X Panel Designer funcționează independent. Cu toate acestea, principalul beneficiu al nivelului Advanced este integrarea sa nativă cu Designcenter Solid Edge, Designcenter NX și Teamcenter, care permite Siemens Digital Thread. Este conceput special pentru echipele care folosesc aceste platforme sau iau în considerare adoptarea lor pentru a-și unifica fluxurile de lucru.

Da. Puteți face upgrade la Advanced de la orice nivel curent oricând pentru a obține acces la integrare.

Da, toate funcțiile avansate sunt disponibile în perioada noastră de încercare gratuită de 30 de zile. Pentru a testa caracteristicile de integrare avansată, veți avea nevoie de acces la Designcenter Solid Edge, Designcenter NX și Teamcenter. Rețineți că Teamcenter necesită configurare pe partea dvs., vă rugăm să consultați această pagină de ajutor pentru instrucțiuni de configurare.

Advanced este cel mai potrivit pentru inginerii mecanici care necesită, de asemenea, fluxuri de lucru electrice și de proiectare a panourilor sau echipe interdisciplinare care au nevoie de alinierea ECAD-MCAD.

Test drive Capital X Panel Designer GRATUIT timp de 30 de zile!

Experimentați viitorul diagramelor electrice astăzi.