Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Designer purtând o mănușă de telemetrie, lângă un braț și o mână prototip

NX software

NX software premiat ajută designerii și producătorii să livreze produse mai bune mai rapid, folosind soluții CAD și CAM puternice integrate, care realizează întreaga valoare a digital twin.

O soluție completă de la proiectare la fabricație

Software-ul scalabil NX CAD/CAM (Computer Aided-Design/Manufacturing) permite startup-urilor, corporațiilor mijlocii și multinaționale să obțină un avantaj competitiv pe piețele lor.

Ajutați-vă echipele să colaboreze mai eficient și să livreze produse inovatoare, de înaltă calitate mai rapid - cu o precizie de neegalat - folosind NX CAD și NX CAM soluții.

Un grafic al unei perechi de ochelari VR, lângă un cadru de sârmă al acelorași ochelari de protecție

Avantajul NX CAD/CAM

50% Cicluri mai rapide de proiectare a produsului

Creați produse noi de înaltă calitate, cu mai puține prelucrări și mai puține prototipuri folosind NX CAD.

Află mai multe

20% Timp mai scurt până la livrare

Respectați termenele limită strânse cu capacitățile de proiectare și fabricație integrate NX.

Explorați produsele NX

90% Randament pentru prima dată

Îmbunătățiți indicatorii de performanță îmbunătățind în același timp sustenabilitatea cu NX CAM.

Află mai multe

Logo pentru Siemens Xcelerator.

Descoperiți de ce NX este soluția dvs. completă pentru ingineria și fabricarea produselor

Un lider dovedit și de încredere în CAD/CAM

Aflați de ce experiența NX depășește software-ul puternic. Suntem aici pentru a vă sprijini succesul la fiecare pas,

Pe G2, site-ul independent de evaluare inter pares, NX primește în mod constant note mari pentru:

  • Ușurința de utilizare
  • Flexibilitate
  • Suport de calitate
  • Personalizare
  • Simulare integrată

Vezi Recenzii NX CAD | Vezi Recenzii NX CAM

8 dintre insigne reprezentand premii castigate de NX CAD

Interfață de utilizator excelentă, tutoriale și manuale

Profesor asistent de mecanică computațională, client de întreprindere

Citiți recenzia G2

NX este cel mai bun pentru CAD, CAM și CAE combinate

Inginer mecanic, client mediu

Citiți recenzia G2

Versatilitate și manevrabilitate, NX CAM este cel mai bun.

Inginer mecanic, client pentru întreprinderi mici

Citiți recenzia G2

Studiu de caz

Haidlmair

Studiu de caz

Haidlmair folosește NX pentru a optimiza procesul de proiectare a matriței

Compania:Haidlmair

Locaţie:Nussbach, Austria

Software Siemens:NX

Vedeți cum software-ul NX CAD/CAM se poate scala împreună cu dvs.

Doar NX de la Siemens, software-ul integrat pentru proiectare și fabricație, poate permite companiilor de toate dimensiunile să valorifice puterea digital twin.

Vedeți cum NX permite magazinelor mici să prospere și marilor multinaționale să își mențină avantajul competitiv.

 Captură de ecran a software-ului de gestionare a atelierelor de mașini Zel X.

Ghidul cumpărătorului NX CAD

Aflați mai multe despre ce aduce NX CAD proceselor de dezvoltare a produselor.

O femeie stă la un laptop, uitându-se la un tablou de bord din NX

Ești student sau educator?

Explorați ofertele noastre academice pentru Designcenter NX, inclusiv ediția gratuită NX Student.