Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Managementul alarmelor

Fie că este vorba de o spargere, un incendiu sau o altă situație de urgență - cu activarea alarmei noastre, alertele sunt trimise direct la pompieri, poliție și centrul nostru de servicii de urgență. Acest lucru asigură o monitorizare fiabilă în timp real. În timp ce ne ocupăm de securitatea dvs., vă puteți concentra pe ceea ce contează cel mai mult.

Imagine de serviciu contactați-ne

Ce este activarea alarmei?

Protecția completă a persoanelor, clădirilor și bunurilor este fundamentală pentru succesul și continuitatea afacerii dumneavoastră. În funcție de dimensiunea și potențialul de pericol al proprietății dvs., diferite măsuri de securitate și transmisii de alarmă pot fi obligatorii sau se pot dovedi a fi necesare. Baza este o conexiune directă cu departamentul de pompieri, poliție sau centrul nostru de control Siemens. Cu noi, în calitate de concesionar alături, vă puteți baza pe faptul că, indiferent dacă este vorba de o alarmă de incendiu, o alarmă de efracție sau o modificare a stării de funcționare, alarma corespunzătoare va fi transmisă în mod fiabil și sigur către centrul de control dorit.

Care sunt avantajele unei activări de alarmă

Select...
Arhitectura

Avantaje pentru tine ca companie

  • Soluție eficientă din punct de vedere al costurilor, asigurând în același timp cerințele și orientările necesare
  • Acțiune imediată și limitarea daunelor prin transmisie automată către brigada de pompieri/poliție
  • Cea mai bună protecție posibilă pentru angajații dvs., bunurile materiale și compania
  • Un sentiment de responsabilitate are un impact pozitiv asupra imaginii
  • Organizare de servicii la nivel național - non-stop 24/7
Monitorizare

ÎNCREDERE PRIN SECURITATE

Centrul de control de urgență și service: asistență 24/7 pentru clienții noștri

Echipa de la centrul de control de urgență și service este partenerul tău puternic pentru securitate perfectă pentru tine și împrejurimile tale. Cu operațiunile noastre 24/7, 365 de zile pe an, suntem întotdeauna disponibili. Echipa noastră gestionează alarmele și defecțiunile primite de la sistemele dvs. de detectare a pericolelor conectate, le analizează și coordonează măsurile adecvate.

Unde se utilizează activarea alarmei?

Munchen

Clădiri istorice și protejate

Clădire

Clădiri industriale și comerciale

Fabrica

Depozit și unitate de producție

Clădire

Instituții de învățământ și campusuri