Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce detectarea și diagnosticarea alarmelor false?

Alarmele de neplăcere epuizează echipele de securitate, umflă costurile și erodează încrederea în sistemul dvs. de control al accesului. Detectarea și diagnosticarea alarmelor false combină analiza avansată, învățarea automată și expertiza noastră în domeniul securității pentru a reduce continuu alarmele de la ușă și alarmele forțate de ușă, astfel încât echipa dvs. să se poată concentra asupra amenințărilor care contează cu adevărat.

Mai puține alarme, focalizare mai clară

Prin eliminarea zgomotului alarmelor de neplăcere, vă ajutăm echipa de securitate să rămână alertă la incidente autentice. Mai puține rezultate fals pozitive înseamnă mai puțină oboseală a operatorului și un răspuns mai rapid și mai încrezător atunci când contează.

Diagnosticare la distanță care economisește timp

Identificăm și rezolvăm problemele de la distanță ori de câte ori este posibil, reducând nevoia de vizite costisitoare la fața locului. Atunci când un tehnician trebuie să participe, acesta ajunge pregătit cu informațiile și piesele potrivite, reducând timpul de reparații.

Compliance pe care o poți demonstra

Rapoartele lunare și trimestriale vă oferă o imagine clară și documentată a tendințelor de alarmă și a acțiunilor corective întreprinse. Acest lucru sprijină pregătirea pentru audit și vă ajută să îndepliniți cu încredere cerințele de reglementare, cum ar fi HIPAA și GDPR.

Rezultate

Pictogramă reprezentând Experiența

Un sistem de securitate în care echipa ta poate avea încredere

Când alarmele de neplăcere sunt sub control, operatorii dvs. nu mai ghicesc fiecare alertă. Detectarea și diagnosticarea alarmelor false corelează datele actuale și istorice de control al accesului, inclusiv jurnalele, comportamentul utilizatorilor și configurațiile sistemului, pentru a distinge incidentele autentice de cele false. Rezultatul este un sistem fiabil la care echipa ta răspunde cu încredere, reducând riscul ca o amenințare reală să treacă neobservată.

Pictogramă reprezentând costuri de operare ridicate legate de spațiu

Costuri reduse și utilizare mai inteligentă a personalului

Fiecare investigație inutilă la fața locului îndepărtează personalul de la munca cu valoare mai mare și crește costurile operaționale. Prin identificarea cauzelor profunde ale alarmelor de la ușă și ale alarmelor forțate de ușă prin diagnosticare la distanță, reducem frecvența inspecțiilor fizice. Când sunt necesare vizite, tehnicienii sosesc informați și echipați, menținând călătoriile de service scurte și bugetele previzibile.

Pictogramă reprezentând fluxuri de lucru de securitate reactivă.

Îmbunătățirea continuă, nu doar o soluție unică

Detectarea și diagnosticarea alarmelor false furnizează rapoarte periodice care identifică ușile generatoare de alarmă de top, explică cauzele probabile și recomandă acțiuni corective prioritare. Revizuim aceste constatări împreună cu dvs. și convenim împreună asupra următorilor pași, indiferent dacă aceasta înseamnă ajustarea politicilor de acces, actualizarea hardware-ului sau optimizarea protocoalelor de securitate. În timp, sistemul dvs. devine măsurabil mai bun.

Informații suplimentare

Select...

Alarmele forțate și alarmele deschise la ușă sunt printre cele mai frecvente evenimente în orice sistem fizic de control al accesului (PACS). Când aceleași uși le declanșează din nou și din nou, operatorii încep să le deconecteze și atunci evenimentele autentice de securitate riscă să fie trecute cu vederea.

Rezoluția alarmelor false este un supliment opțional la Access Health Management care transformă diagnosticul în acțiune. Modelele de învățare automată analizează datele dvs. de alarmă pentru a găsi ușile care generează cele mai multe alarme și cea mai probabilă cauză din spatele fiecăreia. Inginerii de la Siemens Digital Service Center examinează apoi constatările, confirmă starea curentă a alarmei și efectuează acțiuni corective de la distanță în numele dvs., ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic.

Rezultatul este mai puțin zgomot de alarmă, operatorii care se pot concentra asupra alarmelor care contează și progresul pe care îl puteți urmări într-un tablou de bord interactiv.

Ilustrație izometrică a unei persoane la un laptop cu un lacăt mare și blocuri de date strălucitoare.