Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Camera Health Reporting?

Sistemele de supraveghere se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare din partea camerelor îmbătrânite, a controlului reglementărilor în creștere și a limitărilor întreținerii reactive. Defecțiunile critice ale camerei trec adesea neobservate până când este prea târziu - dovezile ratate și răspunsul întârziat cresc atât riscurile de securitate, cât și riscurile de conformitate. Atunci când întreținerea este reactivă, defecțiunile sunt descoperite numai după producerea daunelor, ceea ce duce la reparații costisitoare de urgență, lacune de securitate și expunere la audit.

Camera Health Reporting de la Siemens schimbă întreținerea supravegherii de la reactivă la proactivă și predictivă. Serviciul permite verificări funcționale și de sănătate mai frecvente pe toate camerele, detectează problemele de performanță devreme înainte ca acestea să afecteze securitatea sau conformitatea și oferă rapoarte automate, pregătite pentru audit, cu anonimizare integrată a persoanelor aliniate la standardele GDPR și EN50710. Rezultatul este un sistem de supraveghere video care este întotdeauna performant, conform și gata atunci când contează cel mai mult.

Ilustrație izometrică a unei persoane la un laptop cu un lacăt mare și blocuri de date strălucitoare.

Detectați problemele din timp

Efectuați verificări de sănătate pe toate camerele mai frecvent și la cerere. Identificați defecțiunile silențioase și degradarea performanței înainte ca acestea să devină lacune de securitate sau riscuri de conformitate.

Preveniți eșecurile în mod proactiv

Identificați semnele de avertizare timpurie prin analize predictive înainte ca camerele să fie offline sau calitatea video să se degradeze. Planificați întreținerea în mod proactiv pentru a evita reparațiile costisitoare de urgență de ultimă oră și pentru a reduce riscurile de nefuncționare.

Conformitate fără efort

Generați automat rapoarte aliniate la standardele GDPR și EN50710, cu detectarea și anonimizarea încorporată a persoanelor. Eliminați documentația manuală și răspundeți rapid la audituri cu înregistrări de testare transparente, marcate în timp.

Rezultate

Pictogramă reprezentând fluxuri de lucru de securitate reactivă.

Funcționalitatea frecventă a camerei și verificări de sănătate

Camera Health Reporting vă permite să efectuați verificări de sănătate pe întreaga unitate de cameră mai des și atunci când aveți nevoie de ele. În loc să se bazeze pe inspecții rare și programate, serviciul oferă o vizibilitate regulată asupra stării camerei cu raportare mai frecventă a rezultatelor testelor, asigurându-se că problemele de performanță sunt depistate devreme, înainte de a afecta securitatea sau conformitatea.

Pictograme cu bule de vorbire suprapuse teal cu un simbol al angrenajului în interiorul bulei mai mari.

Testare predictivă și întreținere

Serviciul depășește detectarea prin utilizarea analizelor predictive pentru a identifica semnele de avertizare timpurie înainte ca camerele să fie offline sau calitatea video să se degradeze. Acest lucru vă permite să planificați întreținerea în mod proactiv, să programați reparațiile înainte ca defecțiunile să perturbe operațiunile și să reduceți riscurile de nefuncționare, trecând de la o abordare de întreținere reactivă la cea predictivă.

Pictogramă cu un scut reprezentând respectarea siguranței fără întreruperi.

Raportarea automată, pregătită pentru audit, cu măsuri de protecție a confidențialității

Camera Health Reporting generează automat rapoarte aliniate la standardele GDPR și EN50710. Detectarea și anonimizarea încorporată a persoanelor protejează confidențialitatea în timpul testelor de sănătate. Documentația manuală este eliminată, iar înregistrările de testare transparente, marcate în timp, vă permit să răspundeți instantaneu la audituri și să le transmiteți cu încredere.