Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application este un produs Adage Automation

Adage Automation oferă soluții complete de analiză a gazelor, începând de la analizoare CEMS independente, lasere TDLAS, GC-uri online până la adăposturi pentru analizoare la cheie și tablouri de bord cloud. Certificat conform normelor TÜV și US-EPA, portofoliul său susține controlul proceselor, conformitatea emisiilor și monitorizarea calității aerului pentru petrol și gaze, oțel, ciment, energie și multe altele. Cu sediul în Goa, Adage conduce piața indiană și deservește peste 50 de țări prin hub-uri din SUA, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, susținute de o echipă globală de servicii.

De ce Soluție avansată de admisie a cuptorului pentru a rezista la temperaturi ridicate și praf?

Soluția analitică avansată a cuptorului (KAS) abordează provocările semnificative cu care se confruntă fabricile de ciment din întreaga lume, în special în monitorizarea și întreținerea analizoarelor de gaze de intrare în cuptor în condiții extreme de mediu. Sistemul KAS dispune de o sondă robustă cu tub drept, capabilă să reziste la temperaturi de până la 1400°C și la încărcăturile grele de praf tipice fabricilor de ciment. Include un mecanism unic de retragere pneumatică, material avansat pentru sondă și suflante de aer pentru curățarea suprafețelor exterioare, toate acestea prelungind dramatic durata de viață a sondei. În plus, sistemul este echipat cu analizoare de gaze de ultimă generație, pentru monitorizarea emisiilor și poluării gazelor toxice emise de instalație în timpul procesului de fabricație. Testat pe teren de peste 12 ani, sistemul KAS este acum instalat în peste 200 de fabrici de ciment din peste 50 de țări, oferind fiabilitate și eficiență de neegalat giganților din industrie precum Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech ciment și alții.

Soluție avansată de admisie a cuptorului

Beneficii

  • Mai puține perioade de nefuncționare și întreținere mai mică pentru clienți, reducând întreținerea manuală și creșterea disponibilității analizorului
  • Siguranță încorporată care protejează personalul și echipamentele în timpul tulburărilor
  • Performanță dovedită — peste 150 de sisteme care funcționează în 43 de țări, inclusiv 70 pentru Holcim, Lafarge și Italsementi, disponibilitate pe termen lung în cele mai dure cuptoare din lume
  • Adage furnizează manipularea probelor, analize și servicii dovedite ca un pachet unic, simplificând punerea în funcțiune și reducând costul total de proprietate

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Industria cimentului

Sistem de admisie a cuptorului în fabricile de ciment