Până la 30%
creșterea eficienței operaționale prin modelare stereoscopică

Următoarea generație de inginerie a produselor este captivantă. Asta înseamnă că aveți nevoie de o cască virtuală care se împerechează perfect cu software CAD captivant pentru a reduce decalajul dintre lumea reală și cea digitală.
Afișajul montat pe cap Sony XR (HMD) oferă cel mai precis și natural mod de a experimenta, interacționa și colabora în 3D. Cu o fidelitate vizuală uimitoare, combinată cu integrarea dinamică a software-ului și a hardware-ului, puteți experimenta inginerie captivantă cu cele mai fluide fluxuri de lucru.


Aflați mai multe despre tehnologia care alimentează designul captivant cu afișajul montat pe cap Sony XR. Această nouă soluție pentru ingineria imersivă și proiectarea colaborativă a produselor funcționează în tandem cu software-ul de la platforma digitală deschisă de afaceri Siemens Xcelerator.
Natilus folosește tehnologia imersivă de la Siemens pentru a dezvolta următoarea generație de aeronave de marfă și pentru a reinventa industria transportului aerian global.
Aflați cum afișajul Sony XR montat pe cap și software-ul Siemens NX™ Immersive Designer permit inginerilor de la Natilus să vizualizeze proiectele la scară umană, într-un mediu colaborativ în timp real, înainte de a crea prototipuri fizice.

Microdisplay-ul OLED oferă rezoluție 4K pe ochi, cu un afișaj de dimensiuni mari de tip 1.3. Bucurați-vă de o calitate netedă a imaginii cu un sentiment îmbunătățit al realității. Toate alimentate cu cipul Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.

Interacționează între lumea reală și cea virtuală folosind realitatea augmentată (AR). Cu funcționalitatea video transparentă (VST), obțineți, de asemenea, o experiență fără margini atunci când interacționați cu modele virtuale în medii de realitate mixtă.

Proiectate pentru a fi ușoare, setul cu cască are o echilibrare optimă a greutății față și spate și amortizare a frunții. Vizorul se răstoarnă pentru multitasking fără probleme și modelare fără margini.

Experimentați interacțiunea precisă cu design-urile dvs. Controlerele de inel și de indicare nou dezvoltate permit designerilor să manipuleze și să editeze cu ușurință modelele direct în spațiul VR.
AFIȘARE | APARAT DE FOTOGRAFIAT | INTERFAȚĂ | SISTEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rezoluție: 4K pe ochi | Video transparent (VST): Camere X2 RGB | Controller: Inelul și indicarea | Platforma: Cip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 | |||
Tip: ALUNIȚI | Urmărire: Urmărirea mâinilor și a ochilor | OS: Android | ||||
Densitate: 55PPD | Stilul: Unitate de sine stătătoare și conectată la PC |
*În prezent, NX Immersive Designer este singurul software disponibil pentru acest ecran Sony montat pe cap.
Prin combinarea tehnologiilor noastre și a expertizei Siemens în inginerie, suntem încântați să permitem o inginerie mai captivantă care să redefinească fluxul de lucru zilnic al proiectanților și inginerilor. Redarea de înaltă calitate, realistă și interacțiunea intuitivă vor oferi creatorilor instrumente pentru a urmări procese creative mai captivante, care alimentează inovația suplimentară în metaversul industrial.
Alăturați-vă nouă pentru a vă oferi lumea reală și cea digitală îmbinate într-una singură. Ecranul Sony XR montat pe cap este disponibil pentru cumpărare.
Înscrieți-vă mai jos pentru a solicita unui reprezentant de vânzări Siemens să vă contacteze pentru a începe procesul de achiziție.


Sony HMD funcționează exclusiv cu Siemens NX Immersive Designer. Cu puterea acestui duo la îndemână, puteți uni în cele din urmă lumile reale și digitale într-una singură.