Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un cer de noapte înstelat, cu silueta unui bărbat care stă pe un deal, îndreptat spre o stea.
Parteneriate globale recomandate

Siemens și Accenture

Oferiți transformare digitală și valoare afacerii prin parteneriatul strategic Siemens și Accenture.

Reinventați ingineria și producția

Ingineria și producția sunt următoarea frontieră digitală. Echipele Siemens și Accenture dezvoltă împreună soluții care combină tehnologia din portofoliul Siemens Xcelerator cu capacitățile Accenture de date și AI. Cu soluții scalabile de inginerie, producție și servicii pentru industrii, vom crește viteza și eficiența, vom reduce costurile și vom consolida nucleul digital al clienților noștri.

30% reducerea costurilor de inginerie

25% creșterea productivității

20% timp mai rapid de lansare pe piață

Un logo pentru Accenture, o companie multinațională de servicii profesionale, afișat pe un fundal alb.

Ultimele stiri: Noul grup de afaceri Accenture Siemens

Practică de afaceri dedicată cu 7.000 de profesioniști pentru a conduce dezvoltarea de produse și fabrici definite de software.

Auto: Cadru de vehicul definit de software scalabil

Vehiculele continuă să devină mai complexe, software-ul permițând multă inovație. Împreună, Siemens și Accenture oferă producătorilor auto un cadru scalabil și integrat pentru vehicule definite de software (SDV). Colaborați cu noi pentru a modela viitorul afacerii dvs., cu costuri mai mici, inovație mai rapidă și oportunități pentru noi fluxuri de venituri.

Baterie: abordare bazată pe date pentru ingineria și fabricarea bateriilor moderne

Adoptarea pe scară largă a soluțiilor de mobilitate durabilă și stocare a energiei va necesita progrese semnificative în producția și performanța bateriilor. Producătorii de baterii adoptă cele mai noi soluții și practici bazate pe date pentru a sprijini inovația și optimizarea robustă. Siemens și Accenture vă pot ajuta să reduceți decalajul dintre lumea digitală și cea reală prin intermediul tehnologiilor digital twin, automatizare, IA generativă și metaverse industriale.

A robotic arm in a factory setting is shown, with the arm extended and positioned to pick up an object.

Bunuri de larg consum: eficientizați dezvoltarea produselor CPG

Piața CPG evoluează constant cu cerințele consumatorilor în schimbare rapidă, tendințele pieței și progresele tehnologice. Pentru a rămâne competitive, companiile trebuie să construiască agilitate și flexibilitate în fiecare etapă a procesului lor de proiectare, dezvoltare și fabricație. Siemens și Accenture au proiectat o nouă soluție care oferă capabilități end-to-end în întregul proces de dezvoltare a produselor CPG.

Femeie care ține o cutie de biscuiți într-un culoar de magazin alimentar și se uită la telefonul ei.

Realizați fabrica definită de software

Fabricile hiperautomatizate vor conduce viitorul producției. O discuție între experții Siemens și Accenture vorbește despre:

  • Sunt producătorii pregătiți pentru această transformare?
  • Cum putem realiza automatizarea definită de software?

Oferim soluții end-to-end pentru implementarea automatizării care permite fabricarea conectată prin flux de date fără probleme, optimizare în timp real, simulare, integrare IT/OT și gemeni digitali din fabrică.

Securizați-vă operațiunile cu serviciul Security Operation Center

Colaborăm pentru a ajuta clienții să atenueze și să prevină amenințările cibernetice la adresa dispozitivelor tehnologice operaționale și a sistemelor critice de inginerie și producție cu o platformă de securitate și servicii de securitate gestionate. Abordarea noastră holistică pentru securitatea cibernetică include:

  • Un singur punct de contact
  • Disponibilitate 24/7 și timpi de răspuns garantați
  • Întreținere și monitorizare predictivă
  • Livrare de servicii end-to-end
  • Model flexibil de stabilire a prețurilor
  • Adaptat dimensiunii instalației și domeniului de aplicare al serviciului