Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Tabelul de acoperire Samsung Foundry

Samsung Foundry oferă clienților procese competitive, tehnologii de proiectare, IP și capacitate de producție de volum mare, cu o suită completă de tehnologii avansate de proces, inclusiv soluții integrate de pachete pentru 3D/2.5D și medii de proiectare flexibile și eficiente bazate pe cloud.

În calitate de partener în Ecosistemul avansat de turnătorie Samsung Programul (SAFE™), Siemens EDA se angajează în proiecte comune cu Samsung Foundry pentru a permite platformelor și tehnologiilor avansate pe care se bazează clienții lor reciproci să aducă la viață modele din ce în ce mai sofisticate.

Turnătorie Samsung

Tabelul de acoperire Siemens EDA pentru Samsung Foundry.

✔: certificat; WIP: lucrări în curs de desfășurare (ultima actualizare la 4-29-2023)
[1]: Starea de pregătire pentru activarea mPower pentru Power Integrity & EM va fi actualizată...
[2]: Calibrul SmartFill este POR (Plan of Record) sub 20nm și Dummy Fill peste 20nm.
[3]: Pachetul Calibre SmartFill este disponibil numai pentru 28FDS PDK, dar nu și pentru alte PDK-uri de 28nm.
●: Fișierele tehnice ar fi furnizate de Siemens pentru acele noduri de proces care nu sunt încă certificate. Vă rugăm să contactați echipa de produse Aprisa pentru solicitările dvs.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi

Sunați la: 1-800-547-3000