Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Consultanți și asistență planificatoare

Planificarea mâine. Transformarea ideilor în locuri perfecte.

Pregătește-te pentru mâine. Planificați mai bine cu noi.

Clădirile viitorului necesită eficiență avansată, siguranță și sustenabilitate, întâmpinate cu confortul digitalizării. Folosiți experiența noastră profundă pe piață și instrumentele eficiente pentru a vă accelera planificarea și transformarea ideilor în locuri perfecte.

O ilustrație digitală a unei clădiri inteligente cu o persoană în fața ei, prezentând caracteristicile și tehnologia clădirii.

Instrumente digitale

Planificați-vă proiectele ușor și eficient cu instrumentele noastre digitale.

Clădire inteligentă cu fațadă de sticlă și design elegant, prezentând tehnologie arhitecturală de ultimă oră și inovație.

Portofoliul de produse pentru construcții

Proiectați cu încredere cu portofoliul nostru inovator și cuprinzător.

Imaginea prezintă o clădire cu un design arhitectural modern, cu o fațadă de sticlă și o grădină pe acoperiș.

Suport

Rămâneți la curent cu ultimele tendințe și subiecte prin intermediul persoanei de contact personale.

Instrumente digitale

Obțineți cele mai recente informații despre instrumentele noastre digitale pentru a transforma ideile în locuri perfecte.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Texte de specificații pentru licitație

Creați textele specificațiilor dvs. rapid și eficient. Utilizați SpecWriter pentru siguranța la incendiu sau proiectele de automatizare a clădirilor. Gratuit.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Dimensiuni și selecție online

Instrumentul online de dimensionare și selecție, care vă permite să creați cu ușurință proiecte și să găsiți toate informațiile despre produse, aplicații și documentația tehnică și de calitate aferentă.

BIM — Date despre produs pentru aplicatii BIM si CAD

Accesul facil la fișierele de date corecte este esențial pentru realizarea unui proces de planificare CAD și BIM de succes. Siemens BT PartCommunity furnizează date pentru peste 6500 de produse Siemens pentru clădiri din domeniile automatizării clădirilor și siguranței la incendiu.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Portofoliu de produse pentru constructii

Accelerați transformarea ideilor dvs. în locuri perfecte - cu date și know-how pentru toate aplicațiile și tipurile de clădiri.

Cunoștințe

Descoperiți cele mai recente informații și expertiză prin diferitele noastre canale.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Podcast — Clădirile de mâine

Ascultați sau urmăriți discuții interesante cu experți despre tendințele industriei și inovațiile care fac clădirile mai sigure, durabile și oferă medii mai productive și mai sănătoase.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Webinarii

Webinariile noastre la cerere prezintă profesioniști din industrie și experți care discută despre modul în care provocările de astăzi pot duce la succesele de mâine.

Traininguri & Evenimente

În calitate de partener competent, oferim instruire practică cu privire la produsele noastre, precum și pe teme precum ingineria instalațiilor, managementul clădirilor și tehnologia rețelelor. Gama noastră largă include, de asemenea, cursuri de formare specifice clienților și seminarii web de auto-studiu. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați reprezentantul local Siemens.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Tendințe

Explorați modul în care abordăm tendințele dinamice și creăm soluții inovatoare.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Securitatea cibernetică pentru clădiri inteligente

Pe măsură ce sistemele IT și OT devin din ce în ce mai interconectate, miliarde de dispozitive sunt conectate prin Internetul obiectelor și interacționează la un nivel și o scară cu totul nouă. Oricât de mult aceste avantaje ne îmbunătățesc viața și economiile, riscul de expunere la atacuri cibernetice rău intenționate crește, de asemenea, dramatic. Pentru a ține pasul cu cele mai recente standarde de securitate și pentru a oferi cel mai bun nivel de securitate posibil clienților noștri, am făcut din securitatea cibernetică un aspect fundamental în procesul nostru de dezvoltare a produselor, care este certificat conform IEC62443 4-1. În plus, produsele cheie respectă cerințele tehnice de securitate pentru un sistem industrial de automatizare și control cu un nivel de securitate 2 conform IEC62443 4-2.

Accesați cele mai recente certificate de pe Siemens pagina web sau în Explorator de certificate | TÜVSüd (tuvsud.com)

Mai mult decât atât, oferim securitate cibernetică de vârf în industrie cu Desigo pentru clădiri performante, deoarece acceptă BACnet Secure Connect pe toate nivelurile de automatizare a clădirilor. Descoperiți cum BACnet Secure Connect poate îmbunătăți semnificativ securitatea cibernetică a unei clădiri și cât de ușor este de implementat cu Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Scalarea impactului asupra sustenabilității la fiecare etapă a clădirii

Clădirile sunt printre cei mai mari contribuitori la schimbările climatice, consumând 40% din energia primară și 33% din gazele cu efect de seră la nivel global. Trecerea la operațiuni de construcție mai eficiente din punct de vedere energetic este esențială pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare și durabilitate. Prin integrarea sistemelor inteligente de automatizare a clădirilor, utilizarea tehnologiilor bazate pe cloud și implementarea soluțiilor de siguranță împotriva incendiilor, utilizarea energiei poate fi optimizată și datele pot fi valorificate pentru a reduce în continuare emisiile de CO2 fără a compromite sănătatea și bunăstarea chiriașilor. Pentru a extinde și mai mult impactul asupra durabilității clădirilor dvs., ne-am angajat să optimizăm propriile noastre produse și operațiuni, deschizând calea pentru clădiri mai ecologice și mai rezistente la viitor.

Realizarea clădirilor durabile începe cu proiectarea și planificarea. Vă oferim următoarele instrumente și informații:

Transformarea ideilor în locuri perfecte în întreaga lume

Planificare expertă și tehnologie de ultimă oră: o combinație imbatabilă care a stat la baza creării locurilor perfecte în întreaga lume. Aruncați o privire la referințe pentru a vedea singuri sau întrebați-ne despre proiecte relevante pentru cerințele și locațiile dvs.