- Alimentare opțională superioară sau inferioară datorită terminalelor identice
- Intrare convenabilă datorită spațiului de cablare mare și ușor accesibil
- Scoaterea manuală rapidă din ansamblul barei de busolă
- Rezistent la vibrații și șocuri în conformitate cu DIN EN 61373 și DIN EN 50155 „1B”
- Aplicabilitate la temperaturi ambientale de la —40 °C până la +70 °C, cu umiditate maximă de 95%
- Capacitate nominală de comutare: 10 kA AC
Rezistența la vibrații:
- Conform IEC 60068-2-6. 50 m/s² cu 25 până la 150 Hz și 60 m/s² cu 35 Hz (4 sec)
- Conform EN 61373 Categoria 1, clasa B