Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Riscurile cibernetice în domeniul farmaceutic: ce este în joc

Securitatea cibernetică pentru producția farmaceutică

Pe măsură ce industria farmaceutică îmbrățișează AI, fabricile inteligente și conectivitatea digitală, riscurile cibernetice cresc. Descoperiți cum să vă protejați infrastructura IT/OT, să asigurați siguranța pacienților, să mențineți integritatea produsului și să rămâneți în conformitate cu reglementările GxP, FDA, EMA și NIS2.

Riscurile cibernetice în domeniul farmaceutic: ce este în joc

Atacurile cibernetice costă industria farmaceutică în medie 5,06 milioane de dolari pentru fiecare breșă — mai mult decât asistența medicală, energia sau finanțele. Atacurile ransomware au crescut cu 30% în 2025, iar aproape 20% din fișierele sensibile din organizațiile de asistență medicală sunt accesibile fiecărui angajat.

Farmacia este o țintă principală datorită proprietății intelectuale valoroase, datelor studiilor clinice și cercetării și dezvoltării proprietare. Software-ul terților, punctele slabe ale lanțului de aprovizionare și sistemele interconectate rămân puncte cheie de intrare - și chiar și întreruperile scurte pot opri producția, pot provoca penurie de medicamente sau pot compromite direct siguranța pacienților.

Siemens Digital Industries abordează aceste riscuri printr-un concept de securitate cibernetică dovedit pe teren bazat pe IEC 62443 și o abordare în profunzime a apărării - care acoperă accesul securizat la distanță, medii cu mai mulți furnizori, protecția IP și conformitatea cu NIS2 și Cyber Resilience Act (CRA).

Un bărbat cu barbă care poartă ochelari și EIP, inclusiv mănuși albastre și o mască de față, inspectează un articol într-o fabrică farmaceutică.

Beneficii cheie

Viteza pictogramei Siemens

Accelerați ingineria și punerea în funcțiune

Accelerați proiectele de automatizare cu instrumente modulare, bazate pe web și fluxuri de lucru digitale care scurtează timpii de accelerare și asigură configurații sigure ale sistemului încă de la început.

Icon Security - alb

Îmbunătățirea securității și siguranței instalațiilor

Protejați-vă operațiunile cu controlul accesului integrat, monitorizarea și prevenirea incendiilor, combinate cu siguranța funcțională încorporată până la SIL 3.

Icoana IoT

Integrați IT și OT

Unificați instrumentele și platformele pentru a îmbunătăți colaborarea, vizibilitatea și productivitatea și pentru a reduce timpii de nefuncționare prin integrarea orizontală și verticală a sistemelor securizate.

Alegeți o abordare holistică

Obțineți securitatea instalației

Preluați controlul asupra rezistenței dvs. cibernetice cu securitatea plantelor. Evaluările personalizate bazate pe standardele IEC 62443 și cele mai bune practici din industria farmaceutică dezvăluie vulnerabilitățile sistemului și furnizează foi de parcurs de remediere ghidate de experți. Obțineți transparență deplină asupra poziției dvs. de securitate, implementați măsuri specifice de securitate cibernetică și beneficiați de monitorizare 24/7 și servicii gestionate pentru protecție end-to-end.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-grafică de apărare în profunzime-1

Minimizați timpii de nefuncționare prin integrarea IT/OT

Producția farmaceutică distribuită securizată cu detectarea amenințărilor OT în timp real, care minimizează timpii de nefuncționare. Integrarea SIEM permite vizibilitate completă și răspuns rapid. Mențineți operațiunile și calitatea produselor cu segmentarea rețelei IT/OT și protecția continuă a perimetrului împotriva accesului neautorizat la automatizarea industrială.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-grafică de apărare în profunzime-2

Asigurați integritatea sistemului

Protejați-vă sistemele de automatizare și componentele de control cu comunicații sigure, detectarea vulnerabilităților bazată pe IA și gestionarea strictă a utilizatorilor și a accesului pentru mediile OT. Rămâneți în fața amenințărilor cu gestionarea continuă a corecțiilor și a vulnerabilităților. Protejați integritatea sistemului împotriva programelor malware și asigurați continuitatea afacerii cu o strategie robustă pentru copii de rezervă, recuperare în caz de dezastru și gestionarea crizelor.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-apărare-în profunzime-grafică-3