Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O dublă elice de ADN, cu aspect științific, strălucind pe un fundal geometric abstract format din linii și forme interconectate.

Infrastructură adaptivă, pregătită pentru viitor în domeniul științelor vieții

Folosind o abordare modulară, simulări avansate, gemeni digitali și instrumente bazate pe IA, Siemens Xcelerator și gama noastră largă de soluții digitale vă ajută să proiectați și să rulați infrastructurile electrice și știința vieții mai rapid și mai eficient.

Abordarea cerințelor instalațiilor de științe ale vieții

Stăpânirea provocărilor specifice pe o piață în schimbare rapidă - de la îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare până la reducerea timpului de introducere pe piață - înseamnă mult mai mult decât simpla satisfacere a cerințelor tehnologice ale instalației dvs. de științe ale vieții.

Facilitățile de științe ale vieții trebuie să funcționeze eficient, fiabil și cu flexibilitatea de a se adapta la cerințele în schimbare ale afacerilor și ale pieței. Pentru a realiza acest lucru, clădirile și sistemele electrice trebuie să susțină operațiuni agile, automatizări avansate și infrastructuri scalabile care se adaptează nevoilor afacerii. Atunci când sistemele nu sunt complet integrate sau când utilizarea energiei și a resurselor nu are transparență, devine mai dificil să se mențină condiții stabile, să se controleze costurile și să se asigure o calitate consistentă.

Ceea ce este necesar sunt soluțiile integrate care conectează operațiunile clădirilor și infrastructurile electrice. Aceasta include automatizări avansate, simulări, gemeni digitali, senzori IoT și tehnologii bazate pe AI. Electrificarea inteligentă, distribuția rezistentă a energiei electrice și întreținerea predictivă ajută la crearea de facilități care se scalează ușor, asigură siguranța și continuitatea și oferă o eficiență economică pe termen lung pe întregul ciclu de viață.

A female scientist is standing in a lab, wearing a lab coat and holding a beaker.

Abordare holistică a transformării digitale

Digitalizarea este esențială pentru a face facilitățile de științe ale vieții mai eficiente, productive și durabile. Cu tehnologia și expertiza infrastructurii inteligente, vă permitem să stăpâniți transformarea digitală și să transformați datele în perspective acționabile.

Asigurarea flexibilității

Ne concentrăm pe crearea de valoare pe termen lung cu o abordare holistică și flexibilă care se conectează perfect între OT, IT și IoT.

Punerea de legătură între lumea reală și cea digitală

Prin reducerea decalajului dintre lumea reală și cea digitală, aliniem datele pentru rezultate mai bune și transparență.

Împuternicirea facilității dvs. pentru astăzi și mâine

Acest lucru permite facilității dvs. de științe ale vieții să abordeze provocările sale unice și să răspundă cerințelor de astăzi și de mâine.

Adoptați o abordare holistică de la laborator la pacient

Select...

Soluții digitale pentru laboratoare

Într-un mediu plăcut, rezultatele mai bune sunt mai probabile - pentru că aveți nevoie de un cap clar pentru următoarea descoperire. Aceasta este exact ceea ce obțineți cu Siemens Xcelerator și cu soluțiile și serviciile noastre digitale pentru laboratoarele de științe ale vieții. Oferiți angajaților dvs. un spațiu de lucru sigur, eficient și conform, creșteți confortul și utilizați mai puțină energie cu soluții digitale integrate de laborator.

Explorați

Illustration of two people wearing PPE in a pharmaceutical setting examine the contents of test tubes under a microscope.
Raport

Digitalizarea este esențială pentru reziliența în științele vieții

Industria științelor vieții se confruntă cu reglementări complexe, cerințe de sustenabilitate și întreruperi ale lanțului de aprovizionare. Această carte albă abordează aceste provocări și evidențiază importanța transformării digitale pentru reziliență.

O copertă albă privind soluțiile digitale pentru bioizolarea științei vieții cu o persoană în haină de laborator și o interfață digitală.

Explorați resursele noastre de științe ale vieții