Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Proiectant electric - Proiectarea panoului de control IEC 60204

Proiectare electrică bazată pe cloud! Proiectantul electric al TIA Selection Tool automatizează dimensionarea panoului de control al mașinii IEC 60204-1 și simulările de scurtcircuit. Beneficiați de combinații de dispozitive aprobate și documentație perfectă. Reduceți timpul de planificare și costul cu până la 50% pentru modele fiabile!

Software de inginerie electrică în TIA Selection Tool

Electrical Designer este o soluție cloud sigură, bazată pe browser, pentru proiectarea panoului de control al mașinii conform IEC 60204.1. Automatizează dimensionarea componentelor, verificările de scurtcircuit, dimensionarea cablurilor și simulările, generează documentație și reduce timpul și costurile de planificare cu până la 50%.

Obțineți mai multă eficiență în pre-ingineria electrică

Eficiență în planificarea electrică

  • Inginerie optimizată pentru consumatori și costuri prin calculul curentului total pentru dimensionarea comutatorului principal.
  • Ajută definirea standardelor hardware pentru alimentatoarele individuale de sarcină în pregătirea ingineriei electromecanice.
  • Verificare rapidă cu determinare automată și rapidă a rezistențelor la scurtcircuit și a secțiunilor transversale ale cablurilor fără efort manual.
  • Selectarea rapidă a componentelor pentru sarcini ale motorului (AC3, AC3E), sarcini rezistive/ohmice (AC1) și sarcini inductive (AC6A).
  • Selectați și vizualizați rapid accesorii adecvate fără catalog sau căutare PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Obțineți mai multă fiabilitate în pre-ingineria electrică

Fiabilitate în planificarea electrică

  • Inginerie în în conformitate cu standardele internaționale previne deteriorarea în timp ce asigură siguranța electrică a mașinilor electrice.
  • A crescut Rezistența la scurtcircuit prin combinații testate conform standardelor internaționale asigură inginerie conformă cu standardele.
  • Conform standardelor dimensionarea cablurilor ia în considerare parametrii relevanți și condițiile de intrare (IKmin, IKmax).
  • Evaluarea aspectelor relevante pentru standarde conform standardelor internaționale, inclusiv verificarea protecției la scurtcircuit etc.
  • Deconectare sigură cu curenți minimi de scurtcircuit pentru siguranță și eficiență operațională maximă.

Aduceți mai multă flexibilitate proceselor dvs. de proiectare

Flexibilitate în planificarea electrică

  • Modificarea manipulării pentru selectarea rapidă a produselor la nivelul consumatorului și al comutatorului principal, fără eforturi suplimentare semnificative.
  • Datele complete și relevante ale proiectului sunt întotdeauna accesibile pentru prelucrare flexibilă a datelor sub formă de rezultate de dimensionare, liste de materiale (xls/pdf), certificate, certificate de omologare de tip, date master, fișe tehnice, manuale, fișiere EDZ etc.
  • Munca comună” - lucrul împreună la un proiect cu TIA Selection Tool permite o execuție flexibilă și eficientă a proiectului.
  • Logarea în cloud permite stocare și acces de oriunde în orice moment.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Primii pași cu proiectantul electric

Acces facil la ingineria electrică în cloud

Acest videoclip tutorial explică cum să începeți cu proiectantul electric și cum să profitați la maximum de acesta atunci când proiectați echipamentul electric pentru mașina dvs. Vă arată cum să creați noi alimentatoare de sarcină, să calculați secțiunile transversale ale cablurilor și valorile de scurtcircuit. Proiectantul electric găsește automat toate componentele pentru mașina dvs. principală electrică conform IEC 60204-1 și oferă, de asemenea, multe detalii tehnice importante care sunt relevante pentru documentație.

Vom posta mai multe tutoriale despre cum să utilizați funcțiile, împreună cu câteva sfaturi și trucuri în curând.

Primiți răspunsuri la cele mai importante întrebări

Această secțiune răspunde la unele dintre cele mai frecvente întrebări despre Electrical Designer în norul TIA Selection Tool.

Proiectant electric în norul instrumentului de selecție TIA

Utilizați Electrical Designer în cloud TIA Selection Tool gratuit acum! Fără descărcare!