Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O ilustrare vizuală a unui circuit de control cu diverse componente și conexiuni.

Sfaturi practice pentru tabloul de distribuție

Selectarea și dimensionarea rapidă și fiabilă a unei unități de alimentare adecvate - chiar și în configurații complexe. Panouri de control integrate — folosiţi sfaturile noastre de specialitate

Planificare simplă în circuitul de control

Indiferent de industrie, indiferent de cerință - o sursă de alimentare eficientă este o condiție prealabilă de bază pentru funcționarea oricărui tip de echipament. Procesele de producție exigente pot fi susținute numai dacă alimentarea cu energie electrică a componentelor panoului de control este menținută constant la calitatea cerută.
Acest sfat al panoului de control descrie modul în care instrumentele inteligente, cum ar fi instrumentul de selecție TIA, pot fi utilizate pentru asistență și explică, de asemenea, importanța protecției corecte a circuitului de control.

Asistent SITOP în instrumentul de selecție TIA

Cum găsesc unitatea de alimentare potrivită pentru proiectul meu?

Alegerea unității de alimentare potrivite poate fi un proces consumator de timp. Mai ales dacă trebuie să dimensionați și o sursă de alimentare neîntreruptibilă SITOP DC-UPS și protecția selectivă a alimentărilor de 24 V. Acest videoclip arată cât de rapid și simplu se poate face acest lucru cu asistentul SITOP din Instrumentul de selecție TIA:

Descărcați versiunea offline

Macro-uri EPLAN: Cum pot economisi timp în inginerie?

Generarea macrocomenzilor EPLAN cu instrumentul de selectare TIA

Procesele optimizate și coordonate pot economisi timp și bani atunci când proiectați panouri de control. Instrumentul de selecție TIA vă sprijină atunci când creați macrocomenzi EPLAN pentru circuitul de control. Aflați mai multe și urmăriți videoclipul.

Tipici SITOP EPLAN

De asemenea, oferim tipici EPLAN pregătite în prealabil pentru a asigura o inginerie eficientă. Acestea conțin informații despre structura și utilizarea macrocomenzilor. Le veți găsi în suportul nostru online la Modul de inginerie SITOP 24 V.

Crearea documentației de proiect cu EPLAN eBuild

eBuild și SITOP Library fac din crearea documentației de proiect o sarcină rapidă și simplă pentru utilizatorii ePlan. Cu ajutorul acestei biblioteci, puteți configura sursele de alimentare din gamele SITOP Smart și SITOP Modular cu ieșiri monofazate: 2,5 A - 40 A și trifazate: 5 A - 40 A. Cum funcționează acest lucru, puteți vedea în acest scurt videoclip.

Managerul SITOP

Cum pot configura o alimentare sigură de 24V în circuitul de control cu un DC-UPS?

Fiecare întrerupere a curentului electric poate duce la oprirea instalației - costând o cantitate considerabilă de timp și bani. Unitățile de alimentare neîntreruptibile de 24 V din sistemele SITOP DC-UPS cu diferite tipuri de unități de stocare a energiei și interfețe de comunicare oferă soluții pentru toate cerințele impuse de timpul tampon și integrarea sistemului. Instrumentul gratuit SITOP Manager este disponibil pentru punerea în funcțiune, inginerie și monitorizare a dispozitivelor cu capacitate de comunicare (Industrial Ethernet/ProfiNET, port USB).