Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Ilustrație a unei femei zâmbitoare care își întinde mâna cu o cutie plutind deasupra ei cu „IEC” înăuntru.

Sfat panou de control

Mecanism rotativ de acționare a ușii pentru instalații electrice conform standardelor IEC. Panouri de control integrate - Folosiți sfaturile noastre de specialitate

Cerințe ale panoului de control

Panourile de control de pe piața națională și internațională sunt supuse cerințelor de protecție împotriva contactului direct și a șocurilor electrice în conformitate cu IEC 61439-1/2 (ansambluri de comutare și dispozitive de comandă de joasă tensiune) și IEC 60204-1 (Siguranța mașinilor). Pentru a respecta aceste cerințe, trebuie să se asigure că piesele sub tensiune nu pot fi atinse în condiții normale de funcționare. Standardele IEC specifică faptul că ușile incintei trebuie să fie interblocate în conformitate cu anumite specificații, dar în același timp permit lucrări de întreținere și service de către electricieni calificați.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Sfaturi pentru tine