Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Combinații testate de tip

Sfat panou de control: Utilizați combinațiile testate de tip pentru piața din SUA și gestionați cu ușurință curentul de scurtcircuit nominal (SCCR).

Știați de ce contează utilizarea combinațiilor testate de tip?

Combinațiile testate de tip sunt importante pentru asigurarea siguranței, fiabilității și eficienței instalațiilor electrice. Acestea oferă încredere inginerilor, instalatorilor și utilizatorilor finali că echipamentul va funcționa conform așteptărilor în condiții normale și de defecțiune. Calcularea curentului nominal de scurtcircuit al unui panou de control este o provocare, în special atunci când urmăriți atingerea nivelurilor necesare pentru un anumit loc de instalare. În Statele Unite, Codul Electrical Național (NEC) face referire la UL 508A Supliment SB ca metodă recunoscută pentru determinarea SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Sfaturi pentru economisirea timpului pentru proiectul dvs.

Explorați resursele panoului de control