Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Construirea de panouri de control competitive pentru America de Nord

Vă confruntați cu provocarea de a proiecta un panou de control pentru SUA sau Canada? Veți avea nevoie de cunoștințe de bază, deoarece standardele precum UL 508A sau CSA, reglementările și practicile diferă fundamental de cele de pe piețele care utilizează standardele IEC.

Aprobarea AHJ este obligatorie

Înainte ca o mașină să poată fi pusă în funcțiune în Statele Unite sau Canada, echipamentul său electric trebuie să fie aprobat de autoritatea competentă. În Statele Unite, acesta este AHJ, iar în Canada, este ESA. Inspectorii electrici lucrează strict în conformitate cu normele, codurile și standardele locale specifice aplicației. Prin urmare, planificarea corectă a proiectului și documentația completă în conformitate cu standardele nord-americane sunt cruciale pentru o aprobare fără probleme.

În videoclip, expertul Maximilian Krehan explică diferitele tipuri de dulapuri electrice de control de pe piața SUA și aplicațiile acestora. Deoarece termenii sunt adesea folosiți diferit, pot apărea rapid neînțelegeri între proiectanți, ingineri electrici și operatori. Acest videoclip vă va ajuta să selectați dulapul de control potrivit pentru mașina dvs. sau aplicația clientului.

Select...

Reglementări cheie din SUA

Următoarele standarde sunt de o importanță vitală pentru constructorii de mașini și panouri:

Harta Americii de Nord care prezintă standardele și organismele de certificare aplicabile: SUA - UL, OSHA, NFPA, NRTL; Canada - SCC, CSA Group și alte organizații de certificare.
Compliance cu toate standardele de siguranță relevante recunoscute de autoritățile nord-americane este absolut esențială. Componentele utilizate în SUA trebuie să fie certificate UL.
Maximilian Krehan, Expert tehnic, Siemens AG

Aveți încredere în portofoliul nostru conform standardelor pentru SUA și Canada

Pentru a construi un panou de control care să îndeplinească standardele americane și canadiene, nu este suficient să folosiți pur și simplu componente certificate UL sau CSA. Chiar de la început trebuie selectate produse cu certificarea corectă pentru aplicația specifică.

O greșeală obișnuită la proiectarea panourilor de control este alegerea dispozitivelor de comutare sau de protecție greșite. Aplicația definește ce standard se aplică - de exemplu, întreruptoarele trebuie să respecte standardul de aplicare, nu standardul produsului. Deși UL 489 și UL 1077 arată similar, ele servesc scopuri diferite.

Codul CCN (SUA) sau numărul clasei (Canada) ajută la verificarea utilizării corecte a componentelor. Acestea pot fi găsite pe site-urile UL/CSA și sunt, de asemenea, incluse în anexa la catalogul nostru LV 18.

Întrebări frecvente

Cunoștințe practice pentru proiectarea dulapului de control