Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un centru de date cu sisteme de răcire și servere în funcțiune.
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Utilizați AI pentru a potrivi dinamic răcirea cu sarcina IT

O rețea de senzori, comenzi ale unității de răcire și un motor AI optimizează dinamic gestionarea răcirii în spațiul alb. Acest lucru îmbunătățește eficiența energetică, reduce costurile, vă ajută să respectați SLA-urile termice și prelungește durata de viață a echipamentului.

An illustration of a data center with servers and networking equipment.

Provocare

Activitățile de calcul generează multă căldură care iese din toate serverele din spațiul alb; supraîncălzirea lor reprezintă un risc major pentru perioade de nefuncționare, astfel încât camera are nevoie de răcire constantă. Această răcire consumă multă energie și, prin urmare, costuri de energie - și prezintă, de asemenea, riscul de supraîncălzire, ceea ce are un impact negativ asupra performanței serverului.

Soluție

Putem implementa o rețea de senzori, comenzi ale unității de răcire și un motor AI pentru a potrivi dinamic răcirea instalației cu sarcina dvs. IT în timp real. O rețea densă de senzori măsoară temperaturile la orificiile de admisie a aerului ale echipamentului IT. Motorul AI menține un model în timp real al fluxului de aer în întreaga instalație până la fiecare rack IT. Determină cea mai bună combinație de unități de răcire pentru a asigura temperatura optimă la fiecare senzor și apoi trimite comenzi acelor unități.

Îmbunătățirea operațiunilor pe termen lung

Siemens va coordona implementarea la fața locului și configurarea software-ului; economiile vor fi documentate în raport cu nivelul de referință. Clienții au acces la interfața cu utilizatorul sistemului, furnizând informații despre performanța echipamentelor și răcirii prin tablouri de bord, hărți de influență, tendințe etc., precum și rapoarte din tabele de notificare privind alarmele în funcție de critică. Atunci când colaborați cu Siemens Financial Services, economiile de energie rezultate din upgrade pot fi anticipate în avans, făcând ca investiția să fie autofinanțată prin economiile de energie garantate. Puteți converti CAPEX în OPEX, făcând fluxul de numerar al tranziției tehnologice neutru.

A server room in a data center with rows of servers and networking equipment.

Fiabilitate termică

  • Reducerea automată a hotspoturilor + orientări vizuale pentru îmbunătățirea continuă
  • Creșteți fiabilitatea prin întreținerea inteligentă a tuturor rack-urilor
  • Asigurați-vă că SLA-urile termice sunt îndeplinite

Economii de energie

  • 40% economii continue de energie de răcire, în medie, în peste 500 de instalații
  • Îmbunătățirea PUE de 5 până la 10%
  • < 3 ani de rambursare simplă
  • Uzura redusă prelungește durata de viață a echipamentului

Capacitate IT mai mare

  • Capacitate nouă pentru extinderi IT
  • Creșteți utilizarea spațiului alb

Personalul de ajutorare

  • Soluție autonomă cu puțină intervenție umană
  • Permiteți personalului să se concentreze asupra altor responsabilități de mare valoare

Răcirea spațiului alb optimizată de AI

Pentru a optimiza consumul de energie, centrele de date Greenergy din Tallinn au implementat sistemul WSCO bazat pe AI de la Siemens. Folosind senzori în timp real, reglează dinamic răcirea și fluxul de aer în spațiul alb al serverului.