Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O reprezentare vizuală a conectivității de la magazin la cloud cu un etaj din fabrică și elemente de cloud computing.
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Conectivitate de la magazin la cloud în industria alimentației și băuturilor

Îmbunătățiți-vă operațiunile prin colectarea, preprocesarea, modelarea și schimbul în siguranță de date din diverse sisteme din ateliere cu sisteme de nivel superior pentru procesare ulterioară. Simplificați procesele alimentare și băuturilor cu soluții de date centralizate și conectate.

Loading application...

A digital twin of a food ingredient manufacturing process is shown with a cloud connection.

Provocare

Mediile variate de producție ale companiilor alimentare și băuturi pot face dificilă utilizarea datelor de producție în cel mai bun mod posibil. Producătorii trebuie să stabilească o soluție sigură și centralizată pentru datele din ateliere.

Soluție

Soluțiile noastre oferă conectivitate cuprinzătoare la automatizări și sisteme de nivel superior. Bazată pe calculul de margine și aplicațiile modulare, soluția noastră oferă un strat de margine suprapus ca agregator pentru armonizarea datelor.

Stăpânește-ți datele de producție

Producătorii de alimente și băuturi lucrează cu mai multe tipuri de date colectate folosind diverse protocoale de automatizare și de fabrică. Soluțiile noastre vă ajută să colectați și să formați aceste date în seturi de date armonioase înainte de a le trimite către sistemele IT și cloud, astfel încât să puteți:

  • Centralizaţi datele de la nivelul magazinului
  • Conectați în siguranță sistemele de la etajul magazinului și de nivel superior
  • Finalizați procesarea ulterioară, cum ar fi analiza globală
  • Simplificați procesele și reduceți eforturile manuale
Digital factory floor with cloud overhead, representing industrial cloud computing integration.
Un simbol de bifă cu textul „calitate certificată de conectivitate de la magazin la cloud” sub el.

Platforma agnostică

Utilizați orice platformă SaaS IIoT (de exemplu, Siemens Insights Hub) sau furnizor de infrastructură IIoT și conectați-vă la acesta prin MQTT sau conectori dedicați.

O diagramă care arată beneficiile conectivității de la magazin la cloud, inclusiv flexibilitatea și eficiența.

Flexibil și sigur

Conectați-vă la datele de teren de la mașini, senzori, contoare, unități și multe altele. Luați în considerare toate protocoalele relevante, cum ar fi OPC UA, S7, EtherNet/IP, Modbus TCP, SLMP, MQTT și protocoalele moștenite.

O pictogramă grafică care arată eficiența conectivității de la magazin la cloud.

Scalabil și agil

Profitați de puterea platformelor de stocare în cloud, cum ar fi Insights Hub, Azure sau AWS. Stocați și accesați fără probleme datele, permițând scalabilitate și agilitate îmbunătățite în operațiunile dvs.

Aveți întrebări?

Hai să discutăm. Contactați și vă vom ajuta să găsiți cel mai bun loc pentru a începe.