Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un muncitor de brutărie într-o linie de fabrică purtând o mască și mănuși.
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Soluții igienice pentru alimente și băuturi

Îmbunătățiți și optimizați procesele de salubritate și siguranță pentru alimente și băuturi cu soluții igienice complete. De la protecția IP69K până la proiectarea igienică și automatizarea, soluțiile noastre pentru alimente și băuturi vă susțin nevoile.

Loading application...

A worker is cleaning a hose with a water sprayer.

Provocare

Soluțiile standard de producție, procesare și depozitare nu sunt întotdeauna concepute având în vedere igiena. Industriile sensibile la igienă, cum ar fi produsele alimentare și băuturile, au nevoie de sisteme certificate construite pe o bază de siguranță și durabilitate.

Soluție

Portofoliul nostru dedicat de produse oferă soluții igienice optime pentru linia dvs. de producție alimentară. Soluțiile noastre minimizează riscurile, maximizează curățabilitatea și sporesc siguranța și eficiența proceselor de producție a alimentelor și băuturilor.

Minimizați rechemările și timpul de nefuncționare al producției

Într-un mediu alimentar și al băuturilor, curățarea minuțioasă a suprafețelor este esențială. Dar procesul începe chiar înainte de asta — cu proiectarea și implementarea soluțiilor care susțin igiena încă de la început. Soluțiile noastre igienice vă vor ajuta:

  • Optimizați instalațiile și mașinile pentru sarcinile actuale și viitoare de igienă
  • Construiți eficiența în sistemele dvs. cu un design igienic
  • Adaptarea flexibilă la noile condiții și cerințe
  • Automatizați procesele chiar și pentru condiții de mediu exigente
A worker in a factory line at a bakery is wearing a mask and gloves while working on a production line.

Curățabilitate la 360°

Soluțiile noastre igienice îndeplinesc în mod fiabil toate cerințele privind siguranța alimentelor și a băuturilor.

Protecție IP69K

Produsele noastre rămân strânse în timpul procesului de curățare, împiedicând murdăria și germenii să pătrundă în echipamente sensibile.

Rezistență chimică

Materialele noastre de carcasă rezistă substanțelor chimice, astfel încât puteți utiliza detergenți comerciali și dezinfectanți fără ezitare.

Aveți întrebări?

Hai să discutăm. Contactați și vă vom ajuta să găsiți cel mai bun loc pentru a începe.