Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Controlul automat al rețetelor pentru procesele de producție a loturilor

Pentru a satisface cerințele actuale de viteză de introducere pe piață, calitate și cost, trebuie să vă optimizați producția de lot. Soluția Siemens este un sistem flexibil de rețete care vă permite să vă adaptați producția în serie la nevoile dvs. și să utilizați mai eficient utilajele, echipamentele și personalul disponibil.

Un poster care promovează soluții de automatizare a alimentelor și băuturilor cu un fundal modern de bucătărie.

Provocare

Automatizarea producției de loturi este complexă, deoarece majoritatea funcționalităților trebuie programate manual. Acest lucru duce la un efort de inginerie ridicat, o mai mică flexibilitate în funcționare și o întreținere ridicată a sistemului în timp.

Soluție

SISTAR și BRAUMAT din portofoliul Siemens Xcelerator automatizează producția de serie pentru orice dimensiune a instalației. Ambele sisteme de control sunt economice, ușor de gestionat, scalabile perfect, permit inginerie rapidă, oferă raportare ușoară, sunt extrem de stabile și oferă rezultate precise.

Descoperiți controlul rețetelor gata de utilizare

Sistemele de control SISTAR și BRAUMAT sunt economice, ușor de gestionat, scalabile perfect, permit inginerie rapidă, oferă raportare ușoară, sunt extrem de stabile și oferă rezultate precise. Acestea oferă toate componentele necesare, cum ar fi un editor de rețete, vizualizare bazată pe web, urmărire și urmărire și chiar integrare MES. Datele pot fi partajate cu ușurință cu alte elemente din portofoliul Siemens Xcelerator.

Un geamăn digital al unui produs alimentar și băutură afișat pe un ecran.

Efort redus de inginerie

Funcționalitatea disponibilă dintr-o platformă de inginerie standardizată, binecunoscută și puternică facilitează găsirea experților și partenerilor de service pentru întreținere și extinderea instalațiilor.

Timp mai rapid de lansare pe piață

Creați și personalizați cu ușurință rețete pe baza produselor existente. Introduceți rapid produse noi fără a fi nevoie să modificați programul PLC.

Ușor de utilizat și de controlat

Obțineți toate informațiile legate de proces dintr-o privire, susținând executarea corectă a rețetelor, producția continuă și calitatea constantă a produsului final cu mai puțini operatori.

STUDIU DE CAZ

Excelență în producția de bere și panificație

STAMAG, Austria, sistemul de control al proceselor SISTAR

STAMAG, un producător de malț și ingrediente de copt, a construit o fabrică de înaltă tehnologie, automatizată, cu ajutorul Siemens. SISTAR sprijină producția prin sistemul integrat de rețete și asigură trasabilitatea tuturor loturilor, precum și rapoartele loturilor și jurnalele de pași.

Aveți întrebări?

Haideți să discutăm! Contactați-ne și vă vom ajuta să înțelegeți de unde să începeți.