Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Seria seminariilor

TIA la îndemână: Conectivitate digitală 2026

26 — 28 mai 2026 Eu 9 dimineața ---- 14:00 În Praga, Brno, Ostrava

Evenimentul a avut loc deja. Vă mulțumim pentru participare

TIA Portal

Vă mulțumim că ați participat la seminarul „TIA na dosah”, desfășurat în perioada 26-28 mai 2026, la Praga, Brno și Ostrava. În cadrul evenimentului, am explorat cele mai recente evoluții în rețelele industriale, conectivitate, integrare IT/OT, vizualizare SCADA și abordări moderne ale platformei Industrial Edge. Participanții au avut, de asemenea, ocazia de a discuta subiecte selectate la cabine de informare și micro-ateliere practice, completate de demonstrații live și cazuri de utilizare din lumea reală.

La ce să te aștepți?

În lumea de astăzi, convergența rețelelor și integrarea IT/OT este esențială pentru o producție eficientă și sigură. La evenimentul „TIA Within Reach”, am acoperit:

Conectivitate digitală și acces + integrare OT/IT

Cum să vă integrați tehnologiile operaționale cu sistemele informatice pentru a maximiza colectarea datelor pentru optimizarea proceselor

Convergența lumii în rețea

Înțelegeți modul în care componentele moderne de rețea și automatizarea industrială lucrează împreună pentru a forma fundamentul Industriei 4.0.

Vizualizare SCADA — WinCC V8

Industrial EDGE ca platformă

Când și unde?

Evenimentul se va desfasura in urmatoarele date si in urmatoarele locatii:

*Nu oferim parcare pentru acest eveniment. Participanții sunt așteptați să sosească la eveniment la ora 8:30.

Materiale pentru descărcare

Dacă sunteți interesat să participați, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la tianadosah.cz@siemens.com.