Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
3—10 martie 2026

Brunch de securitate pentru inginerie mecanică

Deveniți cu pas înainte și aflați la Security Brunch pentru Inginerie Mecanică cum puteți implementa eficient cerințele viitoare - cu securitate într-un mod compact, practic și direct aplicabil.

Cerințe de securitate industrială

Amenințarea atacurilor cibernetice asupra mașinilor și a instalațiilor de producție este în continuă creștere - și, odată cu aceasta, cerințele legale pentru securitatea industrială.

Odată cu noua directivă privind mașinile, Directiva NIS-2 și Legea privind rezistența cibernetică (CRA), producătorii și operatorii de mașini se vor confrunta cu obligații cuprinzătoare în următorii ani. O abordare structurată, așa cum este descrisă în seria de standarde IEC 62443, ajută companiile să îndeplinească eficient aceste noi cerințe.

Vă vom arăta cum să stăpâniți eficient aceste provocări la Security Brunch pentru Inginerie Mecanică. În cadrul atelierului nostru, vă vom oferi o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor legale, a etapelor practice de implementare și recomandări specifice pentru compania dvs.

Date și locații


Marți, 3 martie, Siemens City Viena


Miercuri, 4 martie, Filiala Siemens Graz


Marți, 10 martie, Techbase Linz


Programarea în Graz este, din păcate, deja rezervată.
Cu toate acestea, avem încă deschideri în Viena și Linz și am fi încântați să primim înregistrarea dvs.

Alternativ, sunteți binevenit să vă adăugați numele pe lista de așteptare pentru Graz. Vă vom informa imediat ce vor fi disponibile noi date. Pur și simplu trimiteți un scurt mesaj la daniela.hochkirchner@siemens.com.

A diagram showing distributed controllers for machine safety with a focus on safety and reliability.

Siguranța în instalații

Înregistrare

Vă invităm cordial să participați la unul dintre cele trei evenimente ale noastre.
Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate.

Program

Timp

Subiect

10:30 — 11:30 a.m.

Sosirea și o gustare consistentă pentru a vă fortifica
Oportunități de a ne cunoaște și de a conversa

11:30 - 13:30 p.m.

Cerințe legale
Cele mai bune practici și măsuri

1:30 — 14:00 p.m.

Sparge

14:00 — 15:30 p.m.

Cerințele Directivei privind mașinile (UE) 2023/1230
Implementare practică la nivel de control și produs

începând cu ora 15:30

Rezumat/discuție finală și concluzie relaxată cu oportunitate de conversație la un pahar de bere