Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

CIGRE 2026

23-28 august 2026 | Paris | Franța

Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră. Ne vedem în 2028.

Tehnologie pentru accelerarea transformării rețelei

Nevoia globală de energie sigură, accesibilă, rezistentă și durabilă nu a fost niciodată mai critică, deoarece cererea de energie electrică crește exponențial. Inteligența artificială și învățarea automată determină o extindere fără precedent a centrelor de date, consumul de energie electrică fiind proiectat să se dubleze până în 2030.

În fața acestei cereri exponențiale, iată câteva exemple despre modul în care oferta noastră Siemens adaugă valoare clienților:

  • +20% capacitate de rețea, costuri de investiții cu până la 40% mai mici cu Gridscale X
  • Până la +30% capacitate utilizabilă a rețelei înainte de CAPEX cu Electrification X
  • 20% economii pe durata ciclului de viață, cu 80% mai puțin cupru, reducere de până la 50% CO₂e cu SIPROTEC V
  • Reduceri dovedite de CO₂ și resurse cu blue GIS
  • Reducere de până la 70% a costurilor de întreținere și cu 38% în ceea ce privește accesul la distanță
    economii cu RUGGEDCOM

Combinăm lumea reală și cea digitală pentru a extinde capacitatea, a moderniza infrastructura și a spori satisfacția, asigurând stabilitatea rețelei în ciuda complexității crescânde.

Haideți să modelăm viitorul împreună — alăturați-vă nouă la CIGRE.

Explorați subiectele noastre principale

Obțineți biletul gratuit acum

Biletul tău gratuit pentru CIGRE 2026 | 23-28 august
Vizitați-ne la standul A164, Nivelul 1

Comunicate de presă

  • Siemens si Electric Power Group colaboreaza pentru a imbunatati managementul proactiv al retelei si rezilienta
    Click aici
  • Siemens sporește disponibilitatea rețelei prin transparență completă
    Click aici
  • Siemens intensifică distribuția de energie ecologică la Davos
    Click aici
  • Electrification X de la Siemens sporește eficiența și siguranța infrastructurii de încărcare a Aral pulse
    Click aici
  • Siemens consolidează reziliența cibernetică pentru a asigura aprovizionarea cu energie pentru infrastructurile critice
    Click aici
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.