Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Siemens expune la AHR Expo 2026 din Las Vegas

Accelerați transformarea inteligentă a clădirilor la AHR Expo, evenimentul principal pentru profesioniștii HVAC/R. Descoperiți soluții inovatoare care deschid calea pentru un viitor mai inteligent și mai durabil.

2 - 4 februarie 2026 | Las Vegas, NV | Standul #C1731

Modernizare: Viitorul este acum. Ești gata?

Moving Forward Accelerate shape

Dincolo de inteligent: viitorul clădirilor autonome

Tehnologia noastră accelerează transformarea către clădiri inteligente și durabile, deschizând calea către infrastructura autonomă centrată pe om.

Clădirile autonome centrate pe om își analizează și optimizează continuu operațiunile cu o intervenție umană minimă, oferind experiența interioară ideală pentru ocupanții clădirilor și rezultate eficiente și rentabile pentru proprietari și operatori.

Citiți cartea albă

Fă mai mult cu mai puțin pentru un mâine mai bun

Având în vedere că 90% dintre clădiri se confruntă încă cu provocări de digitalizare, iar industria managementului facilităților se preconizează că se va confrunta cu un deficit de locuri de muncă de 53% până în 2025, urgența de a acționa este clară. Doar 18% dintre clădiri sunt în prezent pe cale să atingă emisiile nete zero până în 2050, subliniind necesitatea critică de acțiune imediată.

Alăturați-vă nouă la AHR Expo 2026 în timp ce prezentăm soluții inovatoare pentru a vă începe călătoria de modernizare și pentru a vă transporta în viitor.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Monitorul de tranziție a infrastructurii Siemens (ITM) urmărește evoluția tranziției infrastructurii de-a lungul timpului, evidențiind prioritățile urgente și calea de urmat în infrastructura energetică, infrastructura clădirilor și industrie.

Află mai multe

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.