Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un bărbat care ține un telefon mergând în fața unui vehicul autonom.
Digital Thread pentru automobile

Dezvoltarea vehiculelor autonome

Descoperiți o soluție sigură, sigură, scalabilă și rentabilă pentru dezvoltarea, testarea și optimizarea sistemelor ADAS și AV pentru a permite trasabilitatea și învățarea continuă, astfel încât inginerii dvs. să poată depăși cu încredere provocările implicate.

Proiectare avansată a vehiculelor autonome

Proiectați, testați, perfecționați, optimizați și validați continuu performanța vehiculelor autonome. Cu ajutorul sistemului funcțional digital twin, simulare, înregistrare și inginerie a scenariilor, integrarea senzorilor, optimizarea continuă și validarea în buclă închisă, puteți accelera livrarea sistemelor ADAS și AV sigure, eficiente și conforme.

Transformați dezvoltarea vehiculelor autonome

Adăugați agilitate și eficiență procesului de dezvoltare ADAS și AV. Îmbinarea lumii reale și virtuale cu un digital twin funcțional vă permite să proiectați, să testați, să rafinați, să optimizați și să validați continuu performanța sistemului și a vehiculului cu cel mai extins set posibil de scenarii critice.

100% Trasabilitate

Asigurarea trasabilității complete între cerințe, cazuri de testare și cerințe tehnice de siguranță. (Mobile Drive)

1.5 Ani pentru dezvoltarea, instruirea și schimbul de tehnologie

Reduceți cronologia produsului ADAS înainte ca un prototip fizic să fie chiar construit. (Mobile Drive)

>50% Timp redus de simulare

Reduceți timpul de simulare pentru comportamentul corpului uman de la zile la ore. (EDAG)

Soluție de proiectare a vehiculelor autonome

Construiți sisteme ADAS și AV de încredere

Colaborați și mențineți toate informațiile critice în modele de încredere prin verificare și validare virtuală în buclă închisă, precum și optimizarea comportamentului sistemului înainte și după fabricarea vehiculului.

Există trei căi pentru a revoluționa dezvoltarea vehiculelor autonome.

Select...

Colaborarea multidisciplinară asigură faptul că diferite echipe pot lucra împreună pentru a valida faptul că proiectarea dvs. funcționează perfect în sisteme, subsisteme și medii externe. Funcționalul digital twin este compus din modele de inginerie precise, unde puteți capta și actualiza ținte, cerințe și scenarii pentru a

  • Stabiliți o acoperire completă de trasabilitate și verificare.
  • Definiți obiectivele și funcționalitățile vehiculului în avans pentru a maximiza caracteristicile autonome.
  • Luați decizii mai bune cu privire la hardware, software și scenarii relevante.

Proiectarea avansată a vehiculelor autonome OEM cu Siemens

95% Folosiți software-ul nostru

Primii 95% dintre furnizorii de unități electronice de control auto (ECU) utilizează software-ul Siemens.

23 Top 23 de OEM-uri

Primii 23 de producători de automobile la nivel mondial au adoptat Siemens Xcelerator.

20 Top 20 de mărci EV

Primele 20 de mărci de vehicule electrice utilizează Siemens Xcelerator.

studiu de caz

MobileDrive

A person is driving a car on a road with a blurry background, possibly in a city.
Case Study

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features

Compania:MobileDrive

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Amsterdam, Netherlands

Software Siemens:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan

Datorită colaborării noastre cu Siemens, suntem capabili să aducem produsele noastre pe piață într-un mod mult mai eficient și mai eficient.
Winston Hsu, CTO, MobileDrive
Dezvoltarea vehiculelor autonome

Explorați biblioteca noastră de resurse

Furnizați sisteme ADAS și AV de încredere și conforme, care funcționează eficient în cea mai largă gamă posibilă de condiții.

O fotografie a unui drum aglomerat al orașului, cu trafic intens și pietoni care traversează strada.

Simplificați dezvoltarea sigură a ADAS și AV

Ingineria sistemelor

Dezvoltarea sistemelor E/E

Inginerie de performanță

Gestionarea ciclului de viață al aplicației

Managementul cerințelor și verificării

Întrebări frecvente

Află mai multe

Uita-te

Webinar la cerere | Forum de dezvoltare a vehiculelor autonome

Webinar la cerere | Dezvoltați tehnologia AV de succes cu tehnologia de inginerie a sistemelor

Webinar la cerere | Validarea și verificarea simulării senzorilor bazate pe fizică

Ascultă

Podcast | Puterea simulării la proiectarea și dezvoltarea AV

Podcast | Proiectarea și dezvoltarea vehiculelor autonome

Podcast | Verificarea și validarea vehiculelor autonome

Citește

Carte electronică | Furnizați sisteme de vehicule autonome fiabile și conforme

Carte electronică | Îmbunătățiți designul ADAS și AV cu un digital twin funcțional

Carte electronică | Optimizare continuă ADAS și AV prin testarea virtuală a scenariilor critice

Hai să vorbim!

Contactați cu întrebări sau comentarii. Suntem aici pentru a vă ajuta!