Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O vedere deasupra capului a unei nave mari de containere
Marine Digital Thread

Administrarea ciclului de viață al navei

Simplificați execuția proiectelor de construcții navale, de la proiectare și construcție până la întreținere și reparații, cu un sistem de date conectat, centralizat, care susține fiecare etapă a procesului de construcție navală și a ciclului de viață al navei.

Ce este gestionarea ciclului de viață al navei?

Gestionarea ciclului de viață al navei se referă la abordarea cuprinzătoare care cuprinde gestionarea și supravegherea întregii durate de viață a navei. Acest lucru asigură siguranța navei, eficiența și respectarea reglementărilor de la început până la sfârșit.

Gestionați eficient ciclul de viață al navei dvs.

Procesele manuale, bazate pe foi de calcul, pentru schimbul de informații între părțile interesate pot crea întârzieri ale proiectelor și riscuri pentru calitate. O soluție digitală de gestionare a ciclului de viață al navei poate conecta toate informațiile despre construcția navală pe întreaga durată de viață a navei.

55% Constructorii navali exprimă incertitudinea

Creșterea costurilor energiei și a inflației îi fac pe constructorii de nave îngrijorați de situația economică actuală. Rezistă suișurilor și coborâșurilor preluând controlul asupra întregului ciclu de viață al navei. (Cercetare SMM)

51.3% Expediere la comandă folosind surse alternative de combustibil

Obiectivele și cerințele privind sustenabilitatea sporesc complexitatea proiectelor de construcții navale. Gestionarea ciclului de viață al navei poate ajuta la trasarea unei căi către decarbonizare. (Prognoza maritimă DNV)

45% Șantierele navale cred că obiectivele OMI nu vor fi îndeplinite

Constructorii de nave percep o reticență în a investi, chiar dacă Organizația Maritimă Internațională stabilește obiective ambițioase de sustenabilitate. Reuniți toate informațiile despre proiect pentru a crește agilitatea și inovația. (Cercetare SMM)

Transformați digital modul în care gestionați durata de viață a navei

Gestionați fără probleme mai multe liste de materiale și configurații de nave și împuterniciți colaborarea încrucișată a lanțului de aprovizionare pentru a gestiona eficient modificările critice. Explorați căile noastre de soluții care vă pot ajuta să preluați controlul asupra fiecărei etape a ciclului de viață al navei:

Select...

Creați o coloană vertebrală a firului digital prin implementarea unui sistem de gestionare a datelor care conectează toate informațiile despre nave, de la proiectare până la fabricație. Acest lucru vă permite să gestionați datele navelor în diferite facturi de materiale și urmăriți diferite configurații ale navei. Această coloană vertebrală a datelor permite, de asemenea, captarea și reutilizarea cunoștințelor.

Beneficiați de gestionarea reușită a ciclului de viață al navei

0 Documentație pe hârtie

Treceți la un șantier naval complet digital, care nu se bazează pe desene pe hârtie. Partajați și urmăriți informațiile cu ușurință prin trecerea digitală. (Construcția navală Newport News)

6 Noi modele puse în producție în fiecare an

Creați un digital twin pentru a gestiona și urmări configurațiile și variantele. (Iahturi prințesă)

£100K+ Economii de costuri

Accelerați timpii ciclurilor și reduceți costurile cu gestionarea ciclului de viață al navei. (Cox Marine)

Studiu de caz

IHC Regal

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Compania:Royal IHC

Industrie:Marine

Locaţie:Kinderdijk, Netherlands

Software Siemens:NX, Solid Edge, Teamcenter

Schimbul de date între mediile NX CAD și Teamcenter și mediul ERP permite tuturor diviziilor noastre să deschidă aceleași desene, aceleași specificații. Oricine are o întrebare poate deschide sistemul și poate găsi tot ce este necesar pentru a-și face munca corect.
Wim de Ronde, Manager de produs, Pompe de dragare, IHC Regal
Administrarea ciclului de viață al navei

Explorați biblioteca noastră de resurse

Conectați toate informațiile despre construcția navală cu o coloană de date centralizată care susține fiecare etapă a procesului de construcție navală și ciclul de viață al navei.

Un muncitor din șantierul naval se uită la o tabletă.

Solutions pentru gestionarea temeinică a duratei de viață a navei

Managementul ciclului de viață al produsului

Platforma de dezvoltare a aplicațiilor

Ingineria cerințelor

Managementul calitatii

Colaborarea furnizorilor

Internetul industrial al lucrurilor

Întrebări frecvente

Află mai multe

Uita-te

Videoclipuri | Managementul BOM pentru constructorii de nave

Citește

Carte electronică | Viitorul managementului ciclului de viață al navelor

Hârtie albă | Noțiuni de bază cu gestionarea ciclului de viață al navei

Carte electronică | Reduceți pierderile de timp inginerești în construcția navală

Ascultă

Podcast | Viitorul industriei marine este digital

Sunteți gata să vă conectați?

Contactați cu întrebări sau comentarii. Suntem aici pentru a vă ajuta.